Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Sicherungen
Prüfadapter und Prüfbuchsen
Querverbindungen
Abschlussplatten
Trennwände
Warnabdeckungen
Stecker
Endwinkel
Reduzierhülsen
Zusatzanschlüsse
Sicherungshalter
Trennstecker
Bauelementstecker
Einschaltsperre
Sammelschienen
Berührungsschutz
Mounting support
A-Reihe
P-Reihe
Z-Reihe
W-Reihe
SAK-Reihe
SRL-Reihe
S-Reihe
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10/16 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 88.9 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.
2898880000
Art
ALEP DT 2.5 4C BL
GTIN (EAN)
4064675904489
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
40,5 mm
Tiefe (inch)
1,594 inch
Höhe
88,9 mm
Höhe (inch)
3,5 inch
Breite
2 mm
Breite (inch)
0,079 inch
Nettogewicht
3,13 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
rastbar
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000886
ETIM 7.0
EC000886
ETIM 8.0
EC000886
ETIM 9.0
EC000886
ECLASS 9.1
27-14-11-33
ECLASS 10.0
27-14-11-33
ECLASS 11.0
27-14-11-33
ECLASS 12.0
27-14-11-33
ECLASS 13.0
27-25-03-01
ECLASS 14.0
27-25-03-01
Best.-Nr.:
1514400000
Art:
AEP 2C 2.5
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1514420000
Art:
AEP 2C 2.5 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2052290000
Art:
AEP 2C 2.5 OR
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1547690000
Art:
AEP 2T 2.5
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2532690000
Art:
AEP 2T 2.5 3C
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2532700000
Art:
AEP 2T 2.5 3C BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1547700000
Art:
AEP 2T 2.5 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1521510000
Art:
AEP 3C 2.5
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1521520000
Art:
AEP 3C 2.5 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2052300000
Art:
AEP 3C 2.5 OR
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2428560000
Art:
AEP 3T 2.5
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2428860000
Art:
AEP 3T 2.5 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1521530000
Art:
AEP 4C 2.5
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2486660000
Art:
AEP 4C 2.5 BK
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1521640000
Art:
AEP 4C 2.5 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2052310000
Art:
AEP 4C 2.5 OR
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2744150000
Art:
AEP DT 2.5 2T
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2744160000
Art:
AEP DT 2.5 2T BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1989970000
Art:
AEP DT 2.5 3C
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1989980000
Art:
AEP DT 2.5 4C
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1514450000
Art:
AEP PGTB 2.5 4C/2
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
1514470000
Art:
AEP PGTB 2.5 4C/2 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2898190000
Art:
AEP PGTB 2.5 4C/4
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2871750000
Art:
ALEP 2C 2.5
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2871760000
Art:
ALEP 2C 2.5 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 55 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2848010000
Art:
ALEP 2T 2.5
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 106.05 mm, Breite: 5.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2871770000
Art:
ALEP 3C 2.5
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 66.3 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2871780000
Art:
ALEP 3C 2.5 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 66.3 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2871790000
Art:
ALEP 4C 2.5
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 77.6 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2871800000
Art:
ALEP 4C 2.5 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 77.6 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2898830000
Art:
ALEP DT 2.5 2C
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 66.3 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2898840000
Art:
ALEP DT 2.5 2C BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 66.3 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2898850000
Art:
ALEP DT 2.5 3C
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 77.6 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2898860000
Art:
ALEP DT 2.5 3C BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 77.6 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2898870000
Art:
ALEP DT 2.5 4C
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 88.9 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein