Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
A-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauelementen
1 Stock
2 Stock
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 500 V, 17.5 A, rot
Best.-Nr.
2762010000
Art
APGTB 1.5 FT 3C/1 RD
GTIN (EAN)
4064675012962
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
33,5 mm
Tiefe (inch)
1,319 inch
Höhe
62 mm
Höhe (inch)
2,441 inch
Breite
3,5 mm
Breite (inch)
0,138 inch
Nettogewicht
4,7 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
17,5 A
Strom bei max. Leiter
17,5 A
Normen
In Anlehnung an IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,56 mW
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
TUEV16ATEX7940U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTUR16.0046U
Leiterquerschnitt max (ATEX)
1.5 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX)
1.5 mm²
Bemessungsdaten PE
PEN-Funktion
Nein
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)
14 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus)
26 AWG
Spannung Gr B (cURus)
300 V
Spannung Gr C (cURus)
300 V
Spannung Gr D (cURus)
600 V
Strom Gr B (cURus)
13 A
Strom Gr C (cURus)
13 A
Strom Gr D (cURus)
5 A
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
8 mm
Anschlussart
PUSH IN
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
3
Klemmbereich, max.
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klingenmaß
0,4 x 2,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A1
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
1 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
steckbar
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
3
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
rot
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
einschnappbar
Montageart
TS 35
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
rastbar
Nein
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Anwenderdokumentation
Sicherheitsinformationen
Go to website
Klassifikationen
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-17
ECLASS 14.0
27-25-01-17
Best.-Nr.:
2482160000
Art:
APGTB 1.5 FT 2C/1
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2482170000
Art:
APGTB 1.5 FT 2C/1 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, Steckanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr.:
2482180000
Art:
APGTB 1.5 FT 3C/1
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2482190000
Art:
APGTB 1.5 FT 3C/1 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr.:
2482200000
Art:
APGTB 1.5 FT 4C/2
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2482210000
Art:
APGTB 1.5 FT 4C/2 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, Steckanschluss, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr.:
2898120000
Art:
APGTB 1.5 FT 4C/4
Ausfuehrung:
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2898130000
Art:
APGTB 1.5 FT 4C/4 BL
Ausfuehrung:
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, blau
Best.-Nr.:
2482220000
Art:
APGTB 1.5 PE 2C/1
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, steckbar, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 0 A, grün / gelb
Best.-Nr.:
2482230000
Art:
APGTB 1.5 PE 3C/1
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, steckbar, 1.5 mm², 500 V, 0 A, grün / gelb
Best.-Nr.:
2482240000
Art:
APGTB 1.5 PE 4C/2
Ausfuehrung:
Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, steckbar, 1.5 mm², 500 V, 0 A, grün / gelb
Best.-Nr.:
2898140000
Art:
APGTB 1.5 PE 4C/4
Ausfuehrung:
Steckbare Reihenklemme, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, grün / gelb