Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Lösungen für Smart Metering
Universal-Vorverkabelungssystem
Vorverkabelungssystem für Byte
Analoge Ein-/Ausgangsschnittstellen
Direkte Ein-/Ausgang Digitalschnittstellen
Isolierte Schnittstellen für digitale Eingangssignale
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Schnittstellen für Ausgangssignale
ABB S800
EMERSON DELTA V
GEFANUC RX3I
MITSUBISHI MELSEC Q
MOELLER XIOC
OMRON CJ1W
ROCKWELL COMPACT LOGIX
ROCKWELL CONTROL LOGIX
TELEMÉCANIQUE M258
TELEMÉCANIQUE M340
TELEMÉCANIQUE MICRO
TELEMÉCANQUE TWIDO
SIEMENS S7 300
SIEMENS S7 400
SIEMENS S7 1200
SIEMENS S7 1500
TELEMÉCANIQUE PREMIUM
TELEMÉCANIQUE QUANTUM
ROCKWELL SLC 500
FANUC 90-30 & ALPSA 8035
Vorkonfektioniertes Flachbandkabel
Analoger SUB-D-Steckverbinder
RSV Digital
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.
1373690080
Art
PAC-RX3I-SD25-V3-8M
Temperaturen
Lagertemperatur
-10...60 °C
Betriebstemperatur
-10...50
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
Allgemeine Daten
Anschluss SPS
GEFANUC IC694TBS032 36P
Anschluss Schnittstelle
SUB-D FEMALE 25P
Anzahl der Pole, min.
25 Pole
Außendurchmesser
10,15 ± 1 mm
Geeignet für
analoge Signale
Kabel
Kabel LiYCY
Kabellänge
8
Leiterquerschnitt
0,25 mm²
Werkstoff
PVC
Elektrische Daten
Gesamtstrom, max.
3 A
Hochspannungs Test
1 KV/1s
Nennspannung
≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
Widerstand
≤ 80 mΩ/m
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000237
ETIM 7.0
EC000237
ETIM 8.0
EC000237
ETIM 9.0
EC000237
ECLASS 9.0
27-24-22-20
ECLASS 9.1
27-24-22-20
ECLASS 10.0
27-24-22-20
ECLASS 11.0
27-24-22-20
ECLASS 12.0
27-24-22-20
ECLASS 13.0
27-24-22-20
ECLASS 14.0
27-24-22-20
Best.-Nr.:
7789668005
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668015
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668020
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668025
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668030
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668035
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668040
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668050
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668060
Art:
PAC-RX3i-SD15-V2-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668070
Art:
PAC-RX3i-SD15-V2-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668080
Art:
PAC-RX3i-SD15-V2-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668090
Art:
PAC-RX3i-SD15-V2-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789668100
Art:
PAC-RX3I-SD15-V2-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625005
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625015
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625020
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625025
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625030
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625035
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625040
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625050
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625060
Art:
PAC-RX3i-SD25-V0-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625070
Art:
PAC-RX3i-SD25-V0-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625080
Art:
PAC-RX3i-SD25-V0-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625090
Art:
PAC-RX3i-SD25-V0-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789625100
Art:
PAC-RX3I-SD25-V0-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667005
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667015
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667020
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667025
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667030
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667035
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667040
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667050
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667060
Art:
PAC-RX3i-SD25-V1-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667070
Art:
PAC-RX3i-SD25-V1-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667080
Art:
PAC-RX3i-SD25-V1-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667090
Art:
PAC-RX3i-SD25-V1-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789667100
Art:
PAC-RX3I-SD25-V1-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621005
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621015
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621020
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621025
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621035
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621040
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621050
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621060
Art:
PAC-RX3i-SD25-V2-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621070
Art:
PAC-RX3i-SD25-V2-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621080
Art:
PAC-RX3i-SD25-V2-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621090
Art:
PAC-RX3i-SD25-V2-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789621100
Art:
PAC-RX3I-SD25-V2-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690005
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690015
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690020
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690025
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690030
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690035
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690040
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690050
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690060
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690070
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690090
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373690100
Art:
PAC-RX3I-SD25-V3-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700005
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700010
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700015
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700020
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700025
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700030
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700035
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700040
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700050
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700060
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700070
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700080
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700090
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373700100
Art:
PAC-RX3I-SD25-V4-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622005
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622015
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622020
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622025
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622030
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622035
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622040
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622050
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622060
Art:
PAC-RX3i-SD37-V0-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622070
Art:
PAC-RX3i-SD37-V0-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622080
Art:
PAC-RX3i-SD37-V0-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622090
Art:
PAC-RX3i-SD37-V0-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789622100
Art:
PAC-RX3I-SD37-V0-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623005
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623015
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623020
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623025
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623030
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623035
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623040
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623050
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623060
Art:
PAC-RX3i-SD37-V1-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623070
Art:
PAC-RX3i-SD37-V1-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623080
Art:
PAC-RX3i-SD37-V1-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623090
Art:
PAC-RX3i-SD37-V1-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789623100
Art:
PAC-RX3I-SD37-V1-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626005
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626015
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626020
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626025
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626030
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626035
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626040
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626050
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626060
Art:
PAC-RX3i-SD37-V2-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626070
Art:
PAC-RX3i-SD37-V2-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626080
Art:
PAC-RX3i-SD37-V2-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626090
Art:
PAC-RX3i-SD37-V2-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789626100
Art:
PAC-RX3I-SD37-V2-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798005
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798015
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798020
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798025
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798030
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798035
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798040
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798060
Art:
PAC-RX3i-SD37-V3-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798070
Art:
PAC-RX3i-SD37-V3-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798080
Art:
PAC-RX3i-SD37-V3-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798090
Art:
PAC-RX3i-SD37-V3-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789798100
Art:
PAC-RX3I-SD37-V3-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848005
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848015
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848020
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848025
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848030
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848035
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848040
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848060
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848070
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848080
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848090
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789848100
Art:
PAC-RX3i-SD37-V4-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849005
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849015
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849020
Art:
PAC-RX3I-SD37-V5-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849025
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849030
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849035
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849040
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849050
Art:
PAC-RX3I-SD37-V5-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849060
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849070
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849080
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849090
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789849100
Art:
PAC-RX3i-SD37-V5-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²