Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
S-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Modulare Schutzleiterreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
4 mm²
5x20 Sicherung
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Sicherungs-Reihenklemme, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
Best.-Nr.
2941510000
Art
SFS 4 2C 60-150V BK
GTIN (EAN)
4099986710986
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
79,1 mm
Tiefe (inch)
3,114 inch
Höhe
67,7 mm
Höhe (inch)
2,665 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
20,505 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
4 mm²
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
500 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Nennstrom
6,3 A
Strom bei max. Leiter
6,3 A
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1 mΩ
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
12 mm
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
2
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,34 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,75 mm²
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
rastbar
Ja
Downloads
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
ECLASS 14.0
27-25-01-13
Zulassungen
Zulassungen
Best.-Nr.:
2941490000
Art:
SFS 4 2C 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2941520000
Art:
SFS 4 2C 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2941500000
Art:
SFS 4 2C 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
Best.-Nr.:
2941480000
Art:
SFS 4 2C BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35