Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
S-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Modulare Schutzleiterreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Einteilig
2,5 mm²
4 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 4 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.
2941420000
Art
SDT 4 2C
GTIN (EAN)
4099986710887
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
41 mm
Tiefe (inch)
1,614 inch
Höhe
74 mm
Höhe (inch)
2,913 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
15,105 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
4 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
20 A
Strom bei max. Leiter
20 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1 mΩ
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
1,02 mW
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
12 mm
Anschlussart
SNAP IN
Anschlussart 2
SNAP IN
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
2
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,75 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,75 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,75 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
SNAP IN
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Isolierstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
einschnappbar
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Downloads
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000902
ETIM 7.0
EC000902
ETIM 8.0
EC000902
ETIM 9.0
EC000902
ECLASS 9.0
27-14-11-26
ECLASS 9.1
27-14-11-26
ECLASS 10.0
27-14-11-26
ECLASS 11.0
27-14-11-26
ECLASS 12.0
27-14-11-26
ECLASS 13.0
27-25-01-09
ECLASS 14.0
27-25-01-09
Zulassungen
Zulassungen
Best.-Nr.:
2941430000
Art:
SDT 4 2C BL
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 4 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2941440000
Art:
SDT 4 2C OR
Ausfuehrung:
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, SNAP IN, orange, 4 mm², 20 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2941450000
Art:
SDT 4 2C W/O DTLV
Ausfuehrung:
Grundklemme für Bauelementstecker, SNAP IN, 500, 20, 2
Best.-Nr.:
2941460000
Art:
SDT 4 2C W/O DTLV BL
Ausfuehrung:
Grundklemme für Bauelementstecker, SNAP IN, 500, 20, 2
Best.-Nr.:
2941470000
Art:
SDT 4 2C W/O DTLV OR
Ausfuehrung:
Grundklemme für Bauelementstecker, SNAP IN, 500, 20, 2