Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
A-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauelementen
1 Stock
2 Stock
3 Stock
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.
2872170000
Art
AL4C 4 BK
GTIN (EAN)
4064675640295
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
52,5 mm
Tiefe (inch)
2,067 inch
Höhe
83 mm
Höhe (inch)
3,268 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
14,694 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
4 mm²
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsspannung DC
1.000 V
Nennstrom
32 A
Strom bei max. Leiter
32 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
1,02 W
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
.
Zertifikat-Nr. (IECEX)
.
Spannung max (ATEX)
550 V
Strom (ATEX)
28 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)
6 mm²
Spannung max (IECEX)
550 V
Strom (IECEX)
28 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
6 mm²
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)
24 AWG
Spannung Gr B (CSA)
600 V
Spannung Gr C (CSA)
600 V
Spannung Gr D (CSA)
600 V
Strom Gr B (CSA)
30 A
Strom Gr C (CSA)
30 A
Strom Gr D (CSA)
5 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
227442-80177078
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)
10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus)
24 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
12 mm
Anschlussart
PUSH IN
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
6 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,5 mm²
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
schwarz
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
einschnappbar
Montageart
TS 35
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ETIM 10.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-01
ECLASS 14.0
27-25-01-01
ECLASS 15.0
27-25-01-01
Best.-Nr.:
2051180000
Art:
A2C 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2847710000
Art:
AL2C 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2051210000
Art:
A2C 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
Best.-Nr.:
2871870000
Art:
AL2C 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2051230000
Art:
A2C 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
Best.-Nr.:
2871900000
Art:
AL2C 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, orange, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2051240000
Art:
A3C 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2847720000
Art:
AL3C 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2051280000
Art:
A3C 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
Best.-Nr.:
2871990000
Art:
AL3C 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2051320000
Art:
A3C 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
Best.-Nr.:
2872020000
Art:
AL3C 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, orange, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2051500000
Art:
A4C 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2847730000
Art:
AL4C 4
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051520000
Art:
A4C 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, blau
Best.-Nr.:
2872110000
Art:
AL4C 4 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, blau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051540000
Art:
A4C 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, orange
Best.-Nr.:
2872140000
Art:
AL4C 4 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, orange, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051310000
Art:
A2C 4 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
Best.-Nr.:
2051400000
Art:
A3C 4 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
Best.-Nr.:
2051660000
Art:
A4C 4 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, schwarz
Best.-Nr.:
2871930000
Art:
AL2C 4 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872050000
Art:
AL3C 4 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2534370000
Art:
A2C 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, braun
Best.-Nr.:
2534290000
Art:
A3C 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, braun
Best.-Nr.:
2534390000
Art:
A4C 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, braun
Best.-Nr.:
2871970000
Art:
AL2C 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, braun, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872090000
Art:
AL3C 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, braun, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872210000
Art:
AL4C 4 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, braun, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2534380000
Art:
A2C 4 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelblau
Best.-Nr.:
2534360000
Art:
A3C 4 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelblau
Best.-Nr.:
2534400000
Art:
A4C 4 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelblau
Best.-Nr.:
2871880000
Art:
AL2C 4 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872000000
Art:
AL3C 4 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872120000
Art:
AL4C 4 DBL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051260000
Art:
A2C 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, grün
Best.-Nr.:
2051350000
Art:
A3C 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, grün
Best.-Nr.:
2051580000
Art:
A4C 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, grün
Best.-Nr.:
2871910000
Art:
AL2C 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, grün, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872030000
Art:
AL3C 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, grün, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872150000
Art:
AL4C 4 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, grün, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051330000
Art:
A2C 4 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, lichtgrau
Best.-Nr.:
2051460000
Art:
A3C 4 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, lichtgrau
Best.-Nr.:
2051670000
Art:
A4C 4 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, lichtgrau
Best.-Nr.:
2871960000
Art:
AL2C 4 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, lichtgrau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872080000
Art:
AL3C 4 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, lichtgrau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872200000
Art:
AL4C 4 LTGY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, lichtgrau, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051220000
Art:
A2C 4 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rot
Best.-Nr.:
2051300000
Art:
A3C 4 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rot
Best.-Nr.:
2051530000
Art:
A4C 4 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, rot
Best.-Nr.:
2871890000
Art:
AL2C 4 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, rot, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872010000
Art:
AL3C 4 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, rot, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872130000
Art:
AL4C 4 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, rot, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051370000
Art:
A3C 4 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, weiß
Best.-Nr.:
2051290000
Art:
A2C 4 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, weiß
Best.-Nr.:
2051610000
Art:
A4C 4 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, weiß
Best.-Nr.:
2871940000
Art:
AL2C 4 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, weiß, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872060000
Art:
AL3C 4 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, weiß, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872180000
Art:
AL4C 4 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, weiß, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2051250000
Art:
A2C 4 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
Best.-Nr.:
2051340000
Art:
A3C 4 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
Best.-Nr.:
2051550000
Art:
A4C 4 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, gelb
Best.-Nr.:
2871950000
Art:
AL2C 4 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872070000
Art:
AL3C 4 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872190000
Art:
AL4C 4 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2871980000
Art:
AL2C 4 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz/gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872100000
Art:
AL3C 4 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz/gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872220000
Art:
AL4C 4 FE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz/gelb, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2871920000
Art:
AL2C 4 VT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, violett, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2872040000
Art:
AL3C 4 VT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, violett, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2872160000
Art:
AL4C 4 VT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, violett, 4 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4