Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
Detektierbare Markierer
PV-Etiketten
MultiMark
Tabpack
Kabelmarkierer PV
Gerätemarkierer PV
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
ClipCard, Gerätemarkierer, 54 x 85 mm, transparent
Best.-Nr.
2969120000
Art
THM PV 85/54 TR
GTIN (EAN)
4099986783775
VPE
450 Stück
Verpackung
Rolle
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
0,05 mm
Tiefe (inch)
0,002 inch
Höhe
54 mm
Höhe (inch)
2,126 inch
Breite
85 mm
Breite (inch)
3,346 inch
Nettogewicht
100 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzahl je Rolle
450
Art des Aufdrucks
Neutral
Aufdruckverfahren
Thermotransfer
Aufgedruckte Zeichen
ohne
Breite
85 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatztemperaturbereich, max.
-50 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
110 °C
Farbe
transparent
Halogene
Ja
Kleber
Polyacrylatkleber
Schriftfeldgröße
85 x 53.6 mm
Werkstoff
Vinylfilm
Leiter- und Kabelmarkierer
Halogene
Ja
Gerätemarkierer
Halogene
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001288
ETIM 7.0
EC001288
ETIM 8.0
EC001288
ETIM 9.0
EC001288
ECLASS 9.0
27-40-06-29
ECLASS 9.1
27-40-06-29
ECLASS 10.0
27-40-06-29
ECLASS 11.0
27-28-11-04
ECLASS 12.0
27-28-11-04
ECLASS 13.0
27-28-11-04
ECLASS 14.0
27-28-11-04
Best.-Nr.:
2969070000
Art:
THM PV EL 30 WS 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 30 x , weiß
Best.-Nr.:
2969100000
Art:
THM PV EL 30 SI 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 30 x , silber
Best.-Nr.:
2969060000
Art:
THM PV EL 60 WS 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x , weiß
Best.-Nr.:
2969090000
Art:
THM PV EL 60 SI 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x , silber
Best.-Nr.:
2969050000
Art:
THM PV EL 90 WS 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , weiß
Best.-Nr.:
2817440000
Art:
THM PV EL 90 GE 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , gelb
Best.-Nr.:
2817430000
Art:
THM PV EL 90 RT 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , rot
Best.-Nr.:
2969080000
Art:
THM PV EL 90 SI 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , silber
Best.-Nr.:
2817450000
Art:
THM PV 89/60 B/DR RT
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x 89 mm, rot
Best.-Nr.:
2986860000
Art:
THM PV 90/140 WBC
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 140 x 90 mm, farbig
Best.-Nr.:
2986850000
Art:
THM PV 90/140 WFF
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 140 x 90 mm, farbig
Best.-Nr.:
2969150000
Art:
THM PV 15/45 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 14.6 x 44.1 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969180000
Art:
THM PV 18/9.5 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 8.6 x 17.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969170000
Art:
THM PV 27/12.5 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 12.1 x 26.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969160000
Art:
THM PV 27/18 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 17.3 x 26.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969130000
Art:
THM PV 30/60 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 29.6 x 59.6 mm, transparent