Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
Detektierbare Markierer
PV-Etiketten
MultiMark
Tabpack
Kabelmarkierer PV
Gerätemarkierer PV
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , weiß
Best.-Nr.
2969050000
Art
THM PV EL 90 WS 30M
GTIN (EAN)
4099986783713
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
0,1 mm
Tiefe (inch)
0,004 inch
Höhe
90 mm
Höhe (inch)
3,543 inch
Länge
30.000 mm
Länge (inch)
1.181,1 inch
Nettogewicht
100 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Aufgedruckte Zeichen
ohne
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatztemperaturbereich, max.
-50 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
110 °C
Farbe
weiß
Halogene
Ja
Kleber
Polyacrylatkleber
Länge
30.000 mm
Werkstoff
Vinylfilm
Leiter- und Kabelmarkierer
Halogene
Ja
Gerätemarkierer
Halogene
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001288
ETIM 7.0
EC001288
ETIM 8.0
EC001288
ETIM 9.0
EC001288
ECLASS 9.0
27-40-06-29
ECLASS 9.1
27-40-06-29
ECLASS 10.0
27-40-06-29
ECLASS 11.0
27-28-11-04
ECLASS 12.0
27-28-11-04
ECLASS 13.0
27-28-11-04
ECLASS 14.0
27-28-11-04
Best.-Nr.:
2969070000
Art:
THM PV EL 30 WS 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 30 x , weiß
Best.-Nr.:
2969100000
Art:
THM PV EL 30 SI 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 30 x , silber
Best.-Nr.:
2969060000
Art:
THM PV EL 60 WS 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x , weiß
Best.-Nr.:
2969090000
Art:
THM PV EL 60 SI 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x , silber
Best.-Nr.:
2817440000
Art:
THM PV EL 90 GE 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , gelb
Best.-Nr.:
2817430000
Art:
THM PV EL 90 RT 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , rot
Best.-Nr.:
2969080000
Art:
THM PV EL 90 SI 30M
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 90 x , silber
Best.-Nr.:
2817450000
Art:
THM PV 89/60 B/DR RT
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 60 x 89 mm, rot
Best.-Nr.:
2986860000
Art:
THM PV 90/140 WBC
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 140 x 90 mm, farbig
Best.-Nr.:
2986850000
Art:
THM PV 90/140 WFF
Ausfuehrung:
Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 140 x 90 mm, farbig
Best.-Nr.:
2969150000
Art:
THM PV 15/45 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 14.6 x 44.1 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969180000
Art:
THM PV 18/9.5 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 8.6 x 17.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969170000
Art:
THM PV 27/12.5 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 12.1 x 26.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969160000
Art:
THM PV 27/18 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 17.3 x 26.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969130000
Art:
THM PV 30/60 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 29.6 x 59.6 mm, transparent
Best.-Nr.:
2969120000
Art:
THM PV 85/54 TR
Ausfuehrung:
ClipCard, Gerätemarkierer, 54 x 85 mm, transparent