Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Metrisch zu NPT Gewinde
Metrisch zu Metrisch Gewinde
NPT zu NPT Gewinde
NPT zu Metrisch Gewinde
Außengewinde M16
Außengewinde M20
Außengewinde M25
Außengewinde M32
Außengewinde M40
Außengewinde M50
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,1" NPT, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.
1262130000
Art
ADAPS M40-NPT1-W
GTIN (EAN)
4050118093162
VPE
9 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2024-08-31
Abmessungen und Gewichte
Breite
55,5 mm
Breite (inch)
2,185 inch
Länge
22 mm
Länge (inch)
0,866 inch
Nettogewicht
136 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
80 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
M 40
Gewinde (innen)
1" NPT
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
50 mm
Schutzart
IP66
Silikone
Ja
Verschraubung
M 40
Werkstoff
Edelstahl 1.4404
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
ECLASS 14.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1262980000
Art:
ADAP M40-NPT1-1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,1 1/2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262970000
Art:
ADAP M40-NPT1-1/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,1 1/4" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262960000
Art:
ADAP M40-NPT1-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,1" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262990000
Art:
ADAP M40-NPT2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,2" NPT, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1262150000
Art:
ADAPS M40-NPT1-1/2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,1 1/2" NPT, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.:
1262140000
Art:
ADAPS M40-NPT1-1/4-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,1 1/4" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1262170000
Art:
ADAPS M40-NPT2-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, M 40 ,2" NPT, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.