Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr.
1972820000
Art
SCD 3.81/10/90G 3.2SN OR BX
GTIN (EAN)
4032248682393
VPE
56 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 320 V / 17.5 A UL: 300 V / 10 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
21,9 mm
Tiefe (inch)
0,862 inch
Höhe
25,9 mm
Höhe (inch)
1,02 inch
Höhe niedrigstbauend
22,7 mm
Breite
20,44 mm
Breite (inch)
0,805 inch
Nettogewicht
7,355 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie BC/SC 3.81
Anschlussart
Platinenanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Raster in mm (P)
3,81 mm
Raster in Zoll (P)
0,15 "
Abgangswinkel
90°
Polzahl
10
Anzahl Lötstifte pro Pol
1
Lötstiftlänge (l)
3,2 mm
Lötstiftlänge-Toleranz
+0,02 / -0,2 mm
Lötstift-Abmessungen
d = 1,0 mm, oktogonal
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz
0 / -0,03 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,2 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
15,24 mm
L1 in Zoll
0,6 "
Anzahl Reihen
2
Polreihenzahl
2
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Durchgangswiderstand
≤5 mΩ
Kodierbar
Ja
Steckkraft/Pol, max.
8 N
Ziehkraft/Pol, max.
5,5 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA GF
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Isolierstoffgruppe
II
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 550
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
120 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
120 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
17,5 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
13,9 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
17 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
12,3 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
160 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
2,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 76 A
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-1121690
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
11 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
10 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
350 mm
VPE Breite
136 mm
VPE Höhe
41 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Zeichnungsangabe P = Raster
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Zeichnungsangabe P = Raster
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.