Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
A-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauelementen
1 Stock
2 Stock
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
5x20 Sicherung
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
Best.-Nr.
2898780000
Art
ALFS 4 2C BK
GTIN (EAN)
4064675904380
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
68 mm
Tiefe (inch)
2,677 inch
Höhe
73,5 mm
Höhe (inch)
2,894 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
17,56 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
IEC 60947-7-3
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
4 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
6,3 A
Strom bei max. Leiter
6,3 A
Normen
IEC 60947-7-3
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
TUEV24ATEX9181U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IEXEXTUR24.0066U
Spannung max (ATEX)
550 V
Strom (ATEX)
6.3 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)
6 mm²
Spannung max (IECEX)
550 V
Strom (IECEX)
6.3 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
6 mm²
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)
24 AWG
Spannung Gr B (CSA)
300 V
Spannung Gr C (CSA)
150 V
Spannung Gr D (CSA)
300 V
Strom Gr B (CSA)
10 A
Strom Gr C (CSA)
10 A
Strom Gr D (CSA)
10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
227442-80177078
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)
10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus)
24 AWG
Spannung Gr B (cURus)
300 V
Spannung Gr C (cURus)
150 V
Spannung Gr D (cURus)
300 V
Strom Gr B (cURus)
10 A
Strom Gr C (cURus)
10 A
Strom Gr D (cURus)
10 A
Zertifikat-Nr. (cURus)
E0693VOL1SEC137
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
12 mm
Anschlussart
PUSH IN
Anschlussart 2
PUSH IN
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
2
Klemmbereich, max.
6 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
PUSH IN
Sicherungsklemmen
Anzeige
ohne LED
Betriebsspannung, max.
250 V
Sicherungseinsatz
G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger)
schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige
AC/DC
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
schwarz
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
rastbar
Ja
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Sicherheitsinformationen
Go to website
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
ECLASS 14.0
27-25-01-13
Best.-Nr.:
2429870000
Art:
AFS 4 2C 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2434390000
Art:
AFS 4 2C 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2434350000
Art:
AFS 4 2C 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2434380000
Art:
AFS 4 2C 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2429860000
Art:
AFS 4 2C BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2548140000
Art:
AFS 4 2C BK/BL
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2831910000
Art:
AFS 4 2C W/O FSPG BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 400 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2898790000
Art:
ALFS 4 2C 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
Best.-Nr.:
2898820000
Art:
ALFS 4 2C 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
Best.-Nr.:
2898800000
Art:
ALFS 4 2C 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35
Best.-Nr.:
2898810000
Art:
ALFS 4 2C 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, schwarz, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35