Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Energieeinspeisung
Energieverteilung
Messwandlerverdrahtung
Steuerstromverteilung
Signalverdrahtung
Rangierverteilung
Schirmung und Erdung
Gebäudeinstallationsverdrahtung
PUSH IN-Technologie
Zugbügeltechnologie
Zubehör
Durchgangsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Einteilig
2 Stock
2,5 mm²
4 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.
2892650000
Art
W2C 4 FT
GTIN (EAN)
4064675884330
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
46 mm
Tiefe (inch)
1,811 inch
Höhe
60 mm
Höhe (inch)
2,362 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
11,93 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
4 mm²
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsspannung DC
800 V
Nennstrom
32 A
Strom bei max. Leiter
32 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
TUEV22ATEX7090U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTUR22.0020U
Spannung max (ATEX)
550 V
Strom (ATEX)
29 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)
4 mm²
Spannung max (IECEX)
550 V
Strom (IECEX)
29 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
4 mm²
Bemessungsdaten PE
PEN-Funktion
Nein
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
24 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)
12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus)
24 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
8 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
2
Anzugsdrehmoment, max.
0,8 Nm
Anzugsdrehmoment, min.
0,5 Nm
Klemmbereich, max.
6 mm²
Klemmbereich, min.
0,25 mm²
Klemmschraube
M 3
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,25 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Schraubanschluss
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Trennklemmen
integrierte Prüfbuchse
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
TS 35
Montageart
TS 35
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-01
ECLASS 14.0
27-25-01-01
Best.-Nr.:
2892670000
Art:
W2C 4 FT BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, schwarz, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2892660000
Art:
W2C 4 FT BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2892680000
Art:
W2C 4 FT STB
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 4 mm², 32 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2