Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
A-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauelementen
1 Stock
2 Stock
3 Stock
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
Best.-Nr.
2744260000
Art
A2T 2.5 YL
GTIN (EAN)
4064675270249
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
50,5 mm
Tiefe (inch)
1,988 inch
Höhe
90 mm
Höhe (inch)
3,543 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
13,17 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsspannung DC
800 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
24 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 W
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX)
550 V
Strom (ATEX)
20 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)
2.5 mm²
Spannung max (IECEX)
550 V
Strom (IECEX)
20 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
2.5 mm²
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
PUSH IN
Anschlussart 2
PUSH IN
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
4 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Rohrlänge für AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4
Leiteranschlussquerschnitt
min.
0,14 mm²
max.
0,34 mm²
Rohrlänge
Leiteranschlussquerschnitt
Rohrlänge
Leiteranschlussquerschnitt
min.
1,5 mm²
max.
2,5 mm²
Rohrlänge
Rohrlänge für AEH ohne Kunststoffkragen DIN 46228/1
Leiteranschlussquerschnitt
Rohrlänge
Leiteranschlussquerschnitt
Rohrlänge
Leiteranschlussquerschnitt
Rohrlänge
Rohrlänge für Zwillingsaderendhülse
Rohrlänge
Leiteranschlussquerschnitt
min.
0,5 mm²
max.
0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
PUSH IN
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
2
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
gelb
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
TS 35
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
rastbar
Ja
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-02
ECLASS 14.0
27-25-01-02
Best.-Nr.:
1547610000
Art:
A2T 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531290000
Art:
A2T 2.5 3C
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531510000
Art:
A2T 2.5 3C BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, blau
Best.-Nr.:
2766890000
Art:
A2T 2.5 3C FT BK-FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531300000
Art:
A2T 2.5 3C FT-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2736830000
Art:
A2T 2.5 3C N-FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2623550000
Art:
A2T 2.5 3C N-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531310000
Art:
A2T 2.5 3C VL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531530000
Art:
A2T 2.5 3C VL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, blau
Best.-Nr.:
2744270000
Art:
A2T 2.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz
Best.-Nr.:
1547620000
Art:
A2T 2.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr.:
2744230000
Art:
A2T 2.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, braun
Best.-Nr.:
1547640000
Art:
A2T 2.5 FT-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2723370000
Art:
A2T 2.5 N-FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1547630000
Art:
A2T 2.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
Best.-Nr.:
2744240000
Art:
A2T 2.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rot
Best.-Nr.:
2581250000
Art:
A2T 2.5 SNAPMARK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2581280000
Art:
A2T 2.5 SNAPMARK BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr.:
1547650000
Art:
A2T 2.5 VL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1547660000
Art:
A2T 2.5 VL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr.:
1547670000
Art:
A2T 2.5 VL OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
Best.-Nr.:
3025940000
Art:
A2T 2.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, weiß
Best.-Nr.:
2847620000
Art:
AL2T 2.5
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.:
2938210000
Art:
AL2T 2.5 BL
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.:
2847640000
Art:
AL2T 2.5 FT-PE
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.:
2847630000
Art:
AL2T 2.5 VL
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0