Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
A-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauelementen
1 Stock
2 Stock
3 Stock
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.
2847630000
Art
AL2T 2.5 VL
GTIN (EAN)
4064675457176
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
56,5 mm
Tiefe (inch)
2,224 inch
Höhe
108 mm
Höhe (inch)
4,252 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
17,39 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsspannung DC
800 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
24 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
TUEV22TEX8826U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IEXEXTUR22.0019U
Spannung max (ATEX)
550 V
Strom (ATEX)
20 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)
4 mm²
Spannung max (IECEX)
550 V
Strom (IECEX)
20 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
4 mm²
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)
12 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus)
26 AWG
Spannung Gr B (cURus)
600 V
Spannung Gr C (cURus)
600 V
Spannung Gr D (cURus)
600 V
Strom Gr B (cURus)
20 A
Strom Gr C (cURus)
20 A
Strom Gr D (cURus)
5 A
Zertifikat-Nr. (cURus)
E0693VOL1SEC136
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
PUSH IN
Anschlussart 2
PUSH IN
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A3
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 28
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,14 mm²
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Etagen intern gebrückt
Ja
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
TS 35
Montageart
TS 35
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Sicherheitsinformationen
Go to website
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-02
ECLASS 14.0
27-25-01-02
Best.-Nr.:
1547610000
Art:
A2T 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531290000
Art:
A2T 2.5 3C
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531510000
Art:
A2T 2.5 3C BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, blau
Best.-Nr.:
2766890000
Art:
A2T 2.5 3C FT BK-FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531300000
Art:
A2T 2.5 3C FT-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2736830000
Art:
A2T 2.5 3C N-FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2623550000
Art:
A2T 2.5 3C N-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531310000
Art:
A2T 2.5 3C VL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2531530000
Art:
A2T 2.5 3C VL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 22 A, blau
Best.-Nr.:
2744270000
Art:
A2T 2.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, schwarz
Best.-Nr.:
1547620000
Art:
A2T 2.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr.:
2744230000
Art:
A2T 2.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, braun
Best.-Nr.:
1547640000
Art:
A2T 2.5 FT-PE
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2723370000
Art:
A2T 2.5 N-FT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1547630000
Art:
A2T 2.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
Best.-Nr.:
2744240000
Art:
A2T 2.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, rot
Best.-Nr.:
2581250000
Art:
A2T 2.5 SNAPMARK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2581280000
Art:
A2T 2.5 SNAPMARK BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr.:
1547650000
Art:
A2T 2.5 VL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1547660000
Art:
A2T 2.5 VL BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, blau
Best.-Nr.:
1547670000
Art:
A2T 2.5 VL OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, orange
Best.-Nr.:
3025940000
Art:
A2T 2.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, weiß
Best.-Nr.:
2744260000
Art:
A2T 2.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, gelb
Best.-Nr.:
2847620000
Art:
AL2T 2.5
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.:
2938210000
Art:
AL2T 2.5 BL
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelblau, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0
Best.-Nr.:
2847640000
Art:
AL2T 2.5 FT-PE
Ausfuehrung:
Mehrstock-Reihenklemme, PUSH IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 2, TS 35, V-0