Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Box
Best.-Nr.
2941860000
Art
S2L 3.50/04/180G 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4099986712164
Produkt-Kennzahlen
IEC: 160 V / 10 A UL: 150 V / 10 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
14,2 mm
Tiefe (inch)
0,559 inch
Höhe
14 mm
Höhe (inch)
0,551 inch
Höhe niedrigstbauend
14,2 mm
Breite
8,4 mm
Breite (inch)
0,331 inch
Nettogewicht
1,156 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie B2L/S2L 3.50 - 2-reihig
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Raster in mm (P)
3,5 mm
Raster in Zoll (P)
0,138 "
Abgangswinkel
180°
Polzahl
4
Anzahl Lötstifte pro Pol
1
Lötstiftlänge (l)
3,5 mm
Lötstift-Abmessungen
d = 1,0 mm, oktogonal
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
Polreihenzahl
2
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingers. ungest./ handrückens. gesteckt
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt
Kodierbar
Ja
Steckzyklen
25
Steckkraft/Pol, max.
5 N
Ziehkraft/Pol, max.
4 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PBT GF
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 200
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss
2...3 µm Ni / 5...7 µm Sn glanz
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
8,5 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
160 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
125 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
80 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
1,5 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
2,5 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 77 A
Nenndaten nach CSA
Nennspannung (Use group B / CSA)
150 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
5 A
Nenndaten nach UL 1059
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
150 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
10 A
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
352 mm
VPE Breite
139 mm
VPE Höhe
26 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage
Reihenabstand siehe Lochbilder
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,3+0,1mm
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.