Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Sicherungen
Prüfadapter und Prüfbuchsen
Querverbindungen
Abschlussplatten
Trennwände
Warnabdeckungen
Stecker
Endwinkel
Reduzierhülsen
Zusatzanschlüsse
Sicherungshalter
Trennstecker
Bauelementstecker
Einschaltsperre
Sammelschienen
Berührungsschutz
Mounting support
A-Reihe
Z-Reihe
W-Reihe
SAK-Reihe
WF/WFF-Reihe
SRL-Reihe
S-Reihe
1.5 mm²
2,5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
Best.-Nr.
2831630000
Art
ZQV 2.5N/9 WT
GTIN (EAN)
4064675416869
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
24,7 mm
Tiefe (inch)
0,972 inch
Höhe
2,8 mm
Höhe (inch)
0,11 inch
Breite
43,6 mm
Breite (inch)
1,717 inch
Nettogewicht
5,25 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur
-5 °C…40 °C
Betriebstemperatur
-60 °C...130 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Bemessungsdaten
Bemessungsspannung
400 V
Nennstrom
24 A
Maße
Raster in mm (P)
5,1 mm
Querverbinder
Bemessungsstrom mehrpolig
24 A
Typ
Querverbinder
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
weiß
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
gesteckt
Montageart
Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Aus Stabilitäts- und Temperaturgründen ist es nur möglich 60% der Kontaktelemente aus zu brechenDer Einsatz von Querverbindern reduziert die Bemessungsspannung auf 400VDie Spannung reduziert sich auf 25V bei geschnittenen Querverbindungen mit blanken schnittkanten
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
WSCAD Universe
WSCAD data
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000489
ETIM 7.0
EC000489
ETIM 8.0
EC000489
ETIM 9.0
EC000489
ECLASS 9.0
27-14-11-40
ECLASS 9.1
27-14-11-40
ECLASS 10.0
27-14-11-40
ECLASS 11.0
27-14-11-40
ECLASS 12.0
27-14-11-40
ECLASS 13.0
27-25-03-03
ECLASS 14.0
27-25-03-03
Best.-Nr.:
1527690000
Art:
ZQV 2.5N/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best.-Nr.:
2831750000
Art:
ZQV 2.5N/10 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best.-Nr.:
1527880000
Art:
ZQV 2.5N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best.-Nr.:
2108910000
Art:
ZQV 2.5N/10 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best.-Nr.:
2831640000
Art:
ZQV 2.5N/10 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Best.-Nr.:
1527540000
Art:
ZQV 2.5N/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Best.-Nr.:
2831670000
Art:
ZQV 2.5N/2 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Best.-Nr.:
1527740000
Art:
ZQV 2.5N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Best.-Nr.:
2108470000
Art:
ZQV 2.5N/2 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Best.-Nr.:
2831560000
Art:
ZQV 2.5N/2 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Best.-Nr.:
1527720000
Art:
ZQV 2.5N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Best.-Nr.:
2831760000
Art:
ZQV 2.5N/20 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Best.-Nr.:
1527890000
Art:
ZQV 2.5N/20 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Best.-Nr.:
2108920000
Art:
ZQV 2.5N/20 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Best.-Nr.:
2831650000
Art:
ZQV 2.5N/20 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Best.-Nr.:
1527570000
Art:
ZQV 2.5N/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Best.-Nr.:
2831680000
Art:
ZQV 2.5N/3 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Best.-Nr.:
1527770000
Art:
ZQV 2.5N/3 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Best.-Nr.:
2108690000
Art:
ZQV 2.5N/3 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Best.-Nr.:
2831570000
Art:
ZQV 2.5N/3 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Best.-Nr.:
1527590000
Art:
ZQV 2.5N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best.-Nr.:
2831690000
Art:
ZQV 2.5N/4 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best.-Nr.:
1527780000
Art:
ZQV 2.5N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best.-Nr.:
2108700000
Art:
ZQV 2.5N/4 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best.-Nr.:
2831580000
Art:
ZQV 2.5N/4 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Best.-Nr.:
1527620000
Art:
ZQV 2.5N/5
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
Best.-Nr.:
2831700000
Art:
ZQV 2.5N/5 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
Best.-Nr.:
1527790000
Art:
ZQV 2.5N/5 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
Best.-Nr.:
2108710000
Art:
ZQV 2.5N/5 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
Best.-Nr.:
2831590000
Art:
ZQV 2.5N/5 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
Best.-Nr.:
1527730000
Art:
ZQV 2.5N/50
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
Best.-Nr.:
2831770000
Art:
ZQV 2.5N/50 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
Best.-Nr.:
1527920000
Art:
ZQV 2.5N/50 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
Best.-Nr.:
2109000000
Art:
ZQV 2.5N/50 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
Best.-Nr.:
2831660000
Art:
ZQV 2.5N/50 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
Best.-Nr.:
1527630000
Art:
ZQV 2.5N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Best.-Nr.:
2831710000
Art:
ZQV 2.5N/6 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Best.-Nr.:
1527820000
Art:
ZQV 2.5N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Best.-Nr.:
2108720000
Art:
ZQV 2.5N/6 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Best.-Nr.:
2831600000
Art:
ZQV 2.5N/6 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Best.-Nr.:
1527640000
Art:
ZQV 2.5N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Best.-Nr.:
2831720000
Art:
ZQV 2.5N/7 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Best.-Nr.:
1527830000
Art:
ZQV 2.5N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Best.-Nr.:
2108810000
Art:
ZQV 2.5N/7 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Best.-Nr.:
2831610000
Art:
ZQV 2.5N/7 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Best.-Nr.:
1527670000
Art:
ZQV 2.5N/8
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
Best.-Nr.:
2831730000
Art:
ZQV 2.5N/8 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
Best.-Nr.:
1527840000
Art:
ZQV 2.5N/8 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
Best.-Nr.:
2108870000
Art:
ZQV 2.5N/8 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
Best.-Nr.:
2831620000
Art:
ZQV 2.5N/8 WT
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, weiß, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
Best.-Nr.:
1527680000
Art:
ZQV 2.5N/9
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
Best.-Nr.:
2831740000
Art:
ZQV 2.5N/9 BK
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, schwarz, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
Best.-Nr.:
1527870000
Art:
ZQV 2.5N/9 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
Best.-Nr.:
2108900000
Art:
ZQV 2.5N/9 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm