Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Flexibles Scharnier (Multi Hinge) – Klippon® TB MH – Edelstahl
Vorreiberschloss (Quarter Lock) – Klippon® TB QL – Edelstahl
Befestigungsschraube (Fixing Screw) – Klippon® TB FS – Edelstahl
Zubehör - Klippon® TB
Verschlusselemente
Dokumentenhalter
Erdungsbolzen
Flanschplatten
Montagematerial
Montageplatten
Regenhauben
Abstandhalter
Tragschienen
Typenschildhalter
Flanschplatten aus Edelstahl – 3mm
Flanschplatten aus Edelstahl – 6mm
Flanschplatten mit Erdungsbolzen
Flanschplatten ohne Erdungsbolzen
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
8000114900
Art
KTB GP XX3515 AB S4 PE
GTIN (EAN)
4099986797406
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
957,4 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
oben, unten
Oberfläche
elektropoliert
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Allgemeine Angaben Zubehör
Oberfläche
elektropoliert
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Erdung Gehäuse
Erdung Flanschplatte
angeschweißter M6 x 10 Edelstahlerdungsbolzen
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000211
ETIM 7.0
EC000211
ETIM 8.0
EC000211
ETIM 9.0
EC000211
ECLASS 9.0
27-14-24-21
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-14-24-21
ECLASS 11.0
27-14-24-21
ECLASS 12.0
27-14-24-21
ECLASS 13.0
27-14-24-21
ECLASS 14.0
27-14-24-21
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr.:
2022770000
Art:
KTB GP XX1513V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 146 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2022900000
Art:
KTB GP 22XX13V CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 177 mm, Breite: 100 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2022930000
Art:
KTB GP 262615 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 254 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2023090000
Art:
KTB GP 26XX15 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 208 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023100000
Art:
KTB GP XX2620 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 250 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023110000
Art:
KTB GP 26XX20 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 204 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023120000
Art:
KTB GP XX3015V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 300 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023130000
Art:
KTB GP 303015 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 254 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2023140000
Art:
KTB GP 303020 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 296 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023150000
Art:
KTB GP 30XX20V CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 250 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114898
Art:
KTB GP 30XX15V CD S4 PE
Best.-Nr.:
2023160000
Art:
KTB GP XX2615 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 254 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023210000
Art:
KTB GP 352615 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 298 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
8000114901
Art:
KTB GP 35XX15 CD S4 PE
Best.-Nr.:
8000114906
Art:
KTB GP 35XX20 CD S4 PE
Best.-Nr.:
2023320000
Art:
KTB GP 403015 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 294 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023330000
Art:
KTB GP 403015 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 348 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023450000
Art:
KTB GP XX3020 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 290 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023480000
Art:
KTB GP 403020 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 344 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114909
Art:
KTB GP 40XX15V CD S4 PE
Best.-Nr.:
8000114888
Art:
KTB GP 40XX20V CD S4 PE
Best.-Nr.:
2023490000
Art:
KTB GP XX3815V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 376 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023500000
Art:
KTB GP 45XX15V CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 406 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023510000
Art:
KTB GP XX3820V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 372 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023520000
Art:
KTB GP 45XX20V CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 402 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023530000
Art:
KTB GP XX4815 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 474 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023540000
Art:
KTB GP 48XX15 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 428 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023580000
Art:
KTB GP XX4820 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 470 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023620000
Art:
KTB GP 48XX20 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 424 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114889
Art:
KTB GP 50XX15V CD S4 PE
Best.-Nr.:
8000114890
Art:
KTB GP 50XX20V CD S4 PE
Best.-Nr.:
2023670000
Art:
KTB GP 55XX15 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 498 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023740000
Art:
KTB GP 553520 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 340 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
2023790000
Art:
KTB GP 55XX20 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 494 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023820000
Art:
KTB GP XX4515 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 444 mm, Breite: 117 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023880000
Art:
KTB GP XX4520 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 440 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
2023930000
Art:
KTB GP 624520 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 564 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
8000114893
Art:
KTB GP 62XX15 CD S4 PE
Best.-Nr.:
8000114891
Art:
KTB GP 62XX20 CD S4 PE
Best.-Nr.:
8000114902
Art:
KTB GP 76XX15V CD S4 PE
Best.-Nr.:
8000114903
Art:
KTB GP 76XX20V CD S4 PE
Best.-Nr.:
2024470000
Art:
KTB GP XX6120 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 600 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114897
Art:
KTB GP 91XX20V CD S4 PE
Best.-Nr.:
2024590000
Art:
KTB GP 98XX20 CD S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, gerade, Höhe: 450 mm, Breite: 167 mm, Tiefe: 3 mm, Flanschplatten: links, rechts, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114887
Art:
KTB GP XX2015V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114905
Art:
KTB GP XX3520 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114907
Art:
KTB GP XX4015V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114910
Art:
KTB GP XX4020V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114892
Art:
KTB GP XX5015V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114894
Art:
KTB GP XX5020V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114895
Art:
KTB GP XX6215 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114896
Art:
KTB GP XX6220 AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114904
Art:
KTB GP XX7620V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.:
8000114899
Art:
KTB GP XX9120V AB S4 PE
Ausfuehrung:
Klippon TB (Terminal Box), Flanschplatte, Flanschplatten: oben, unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber