Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Energieeinspeisung
Energieverteilung
Messwandlerverdrahtung
Steuerstromverteilung
Signalverdrahtung
Rangierverteilung
Schirmung und Erdung
Gebäudeinstallationsverdrahtung
TTB range
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
Zubehör
Messwandlerdurchgangsreihenklemmen
Messwandlertrennreihenklemmen
4 mm²
6 mm²
35 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.
2863900000
Art
WTL 6 STB SW
GTIN (EAN)
4064675598787
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
46,5 mm
Tiefe (inch)
1,831 inch
Tiefe inklusive Tragschiene
47,5 mm
Höhe
69 mm
Höhe (inch)
2,717 inch
Breite
7,9 mm
Breite (inch)
0,311 inch
Nettogewicht
23,1 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
6 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
41 A
Strom bei max. Leiter
41 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
1,31 W
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (UR)
8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)
20 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR)
8 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR)
20 AWG
Spannung Gr B (UR)
300 V
Spannung Gr C (UR)
150 V
Spannung Gr D (UR)
300 V
Strom Gr B (UR)
30 A
Strom Gr C (UR)
30 A
Strom Gr D (UR)
10 A
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
12 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
2
Anzugsdrehmoment, max.
1,2 Nm
Anzugsdrehmoment, min.
0,8 Nm
Klemmbereich, max.
10 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmschraube
M 3,5
Klingenmaß
0,8 x 4,0 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A5
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Trennklemmen
Anzugsdrehmoment max. Trennerschraube
0,8 Nm
Anzugsdrehmoment min. Trennerschraube
0,5 Nm
Längstrennung
gleitend
Quertrennung
ohne
integrierte Prüfbuchse
Ja
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Klassifikationen
ETIM 7.0
EC000902
ETIM 8.0
EC000902
ETIM 9.0
EC000902
ECLASS 11.0
27-14-11-26
ECLASS 12.0
27-14-11-26
ECLASS 13.0
27-25-01-09
ECLASS 14.0
27-25-01-09
Best.-Nr.:
2863880000
Art:
WTL 6 STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
2863890000
Art:
WTL 6 STB BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
2863910000
Art:
WTL 6 STB GR
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1934810000
Art:
WTL 6/1 EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1019670000
Art:
WTL 6/1 EN BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1934820000
Art:
WTL 6/1 EN STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1019680000
Art:
WTL 6/1 EN STB BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1019690000
Art:
WTL 6/1 EN STB GR
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1019710000
Art:
WTL 6/1 EN STB RT
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1062520000
Art:
WTL 6/1 EN STB SW
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1938820000
Art:
WTL 6/1/STB/TNSC/EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1345280000
Art:
WTL 6/1/TNSC/EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1018800000
Art:
WTL 6/3
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1018640000
Art:
WTL 6/3 BR
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1018600000
Art:
WTL 6/3/STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1062120000
Art:
WTL 6/3/STB BL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1062130000
Art:
WTL 6/3/STB GE
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1060370000
Art:
WTL 6/3/STB SW
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1887210000
Art:
WTL 6/4 FF
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1161690000
Art:
WTL 6 SL
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
9538080000
Art:
WTL 6 SL/EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1017900000
Art:
WTQ 6/1
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1934790000
Art:
WTQ 6/1 EN
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1934800000
Art:
WTQ 6/1 EN STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1018100000
Art:
WTQ 6/1/STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
2595900000
Art:
WTL 6 SL GWHUE
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2
Best.-Nr.:
1238930000
Art:
WTL 6 SL O.STB
Ausfuehrung:
Messwandlertrennklemme, Schraubanschluss, 41, 2