Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Metrisch zu NPT Gewinde
Metrisch zu Metrisch Gewinde
NPT zu NPT Gewinde
NPT zu Metrisch Gewinde
Außengewinde 3/4" NPT
Außengewinde 1" NPT
Außengewinde 1 1/4" NPT
Außengewinde 1 1/2" NPT
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/4" NPT ,1 1/2" NPT, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.
1265710000
Art
ADAPS NPT1-1/4-NPT1-1/2
GTIN (EAN)
4050118093506
VPE
9 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2024-08-31
Abmessungen und Gewichte
Breite
61 mm
Breite (inch)
2,402 inch
Länge
39 mm
Länge (inch)
1,535 inch
Nettogewicht
289 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
113 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
1 1/4" NPT
Gewinde (innen)
1 1/2" NPT
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
2,21 mm
Halogene
halogenfrei
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
32 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
1 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Schlüsselweite 1
55 mm
Schutzart
IP66
Verschraubung
NPT 1-1/4"
Werkstoff
Edelstahl 1.4404
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-90
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-06
ECLASS 13.0
27-14-08-06
ECLASS 14.0
27-14-08-06
Best.-Nr.:
1262530000
Art:
ADAP NPT1-1/4-NPT1-W
Ausfuehrung:
ADAP (Klippon Ex-Adapter), Adapter, gerade, 1 1/4" NPT ,1" NPT, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.