Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 306 mm, Breite: 203 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
8000109885
Art
KTB QL 302015 S4E1
GTIN (EAN)
4099986759800
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
306 mm
Höhe (inch)
12,047 inch
Breite
203 mm
Breite (inch)
7,992 inch
Nettogewicht
5.965 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873
Allgemeine Angaben
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckelbefestigung
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Nein
Hinweis: Schutzart
Bei Einsatz in Temperaturbereichen über 105 °C ist der IP-Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Explosionsgefährdete Bereiche, Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, Chemische Industrie, Offshore, Onshore
Flanschplatte
Nein
Hinweis: Schutzart
Bei Einsatz in Temperaturbereichen über 105 °C ist der IP-Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.