Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Leergehäuse, Edelstahlgehäuse, Höhe: 620 mm, Breite: 620 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), elektropoliert, silber
Best.-Nr.
8000108865
Art
KTB MH 626220 S4E1
GTIN (EAN)
4099986660724
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
620 mm
Höhe (inch)
24,409 inch
Breite
620 mm
Breite (inch)
24,409 inch
Nettogewicht
21.050 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-60 °C...135 °C
Hinweis: Umgebungstemperatur (Betrieb)
Für den Einsatz im Temperaturbereich von über 105°C ist der IP Schutz auf IP66 begrenzt.
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
6
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-60 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Dichtungsmaterial Deckel
Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Bei Einsatz in Temperaturbereichen über 105 °C ist der IP-Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Oberfläche
elektropoliert
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
10 J Standardversion, 7 Joule nach IEC 60079-0
Schutzart
IP66, IP67
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 12
Silikone
Ja
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Öffnungswinkel Deckel
130 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x49
WDU 16 / ZDU 16
3x42
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x101
WDU 35 / ZDU 35
2x31
WDU 4 / ZDU 4
5x83
WDU 6 / ZDU 6
4x62
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
4x49
WDU 16 / ZDU 16
3x42
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x101
WDU 35 / ZDU 35
2x31
WDU 4 / ZDU 4
5x83
WDU 6 / ZDU 6
4x62
Erdung Gehäuse
Erdung Gehäuse Deckel
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
Erdung Gehäuse extern
durchgängiger M10 Erdungsbolzen im Gehäuseunterteil
Erdung Gehäuse intern
angeschweißter M6 Edelstahlerdungsbolzen im Gehäuseunterteil und -deckel
4 Scharniere und M6 Sechskantschlitzschrauben SW10
Dichtungsmaterial
Silikon
Dichtungsmaterial Deckel
Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten
Gehäusebefestigung
4 angeschweißte Montagefüße mit 11 mm Lochgröße (2 schlitz- und 2 kreisförmige Montagefüße)
Hinweis: Schutzart
Bei Einsatz in Temperaturbereichen über 105 °C ist der IP-Schutz auf IP 66 begrenzt.
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
DIN EN 62208 - Leergehäuse Standard, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.