Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Messingverschraubungen Ex e
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2L
Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LC
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1W
Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZ
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex e mit 4 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 7 Joule
Kunststoffverschraubungen – Ex i mit 4 Joule
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – A2LCS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1WS
Edelstahl-Kabelverschraubungen Ex e/d – E1XZS
Metrisch
NPT
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.
1186940000
Art
A2L/50S/M50-WM
GTIN (EAN)
4050118074390
VPE
6 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
43,3 mm
Höhe (inch)
1,705 inch
Breite
66 mm
Breite (inch)
2,598 inch
Länge
59,3 mm
Länge (inch)
2,335 inch
Nettogewicht
402,013 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e4498649-8486-4798-8f6d-6c476fe5cc3d
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
95 Nm
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
M 50 x 1,5
Gewindelänge
16 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
38,2 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
31,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
60 mm
Schlüsselweite 2
60 mm
Schutzart
IP66, IP68
Verschraubung
M 50
Werkstoff
Messing, vernickelt
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTPS16.0004X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)
TÜV IT 16ATEX 059X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (CCC)
2020322313000069
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx)
IECEx TPS 16.0004X
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
ECLASS 14.0
27-14-08-04
Best.-Nr.:
1186880000
Art:
A2L/16/M16-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 16 x 1,5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186900000
Art:
A2L/20/M20-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186890000
Art:
A2L/20S/M20-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 20 x 1,5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186910000
Art:
A2L/25/M25-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 25 x 1,5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186920000
Art:
A2L/32/M32-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 32 x 1,5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186930000
Art:
A2L/40/M40-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 40 x 1,5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186950000
Art:
A2L/50/M50-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 50 x 1,5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.:
1186980000
Art:
A2L/63/M63-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 49.5 - OD max. 56 mm, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Best.-Nr.:
1186970000
Art:
A2L/63S/M63-WM
Ausfuehrung:
A2L (Klippon unarmiert Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, M 63 x 1,5, 19 mm, OD min. 43.5 - OD max. 50.1 mm, Messing, vernickelt
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.