Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
A-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauelementen
1 Stock
2 Stock
4 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, dunkelbeige
Best.-Nr.
2831500000
Art
A2T 4 FS-FT
GTIN (EAN)
4064675416333
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
83,5 mm
Tiefe (inch)
3,287 inch
Höhe
126,5 mm
Höhe (inch)
4,98 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
30,6 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-55 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Einbauhinweis
gerastet
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Normen
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
4 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme
250 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
6,3 A
Strom bei max. Leiter
6,3 A
Normen
IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1 mΩ
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten IECEx/ATEX
Zertifikat-Nr. (ATEX)
TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX)
IECEXTUR16.0036U
Spannung max (ATEX)
550 V
Strom (ATEX)
25 A
Leiterquerschnitt max (ATEX)
4 mm²
Spannung max (IECEX)
550 V
Strom (IECEX)
25 A
Leiterquerschnitt max (IECEX)
4 mm²
Bemessungsdaten nach CSA
Leiterquerschnitt max (CSA)
10 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)
26 AWG
Spannung Gr B (CSA)
300 V
Spannung Gr C (CSA)
150 V
Spannung Gr D (CSA)
300 V
Strom Gr B (CSA)
10 A
Strom Gr C (CSA)
30 A
Strom Gr D (CSA)
10 A
Zertifikat-Nr. (CSA)
200039-700896609
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (cURus)
10 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus)
10 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus)
26 AWG
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
12 mm
Anschlussart
PUSH IN
Anschlussart 2
PUSH IN
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
6 mm²
Klemmbereich, min.
0,14 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
6 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
1,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
PUSH IN
Sicherungsklemmen
Anzeige
ohne LED
Sicherungseinsatz
G-Si. 5 x 20
Sicherungshalter (Einsatzträger)
schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige
AC/DC
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
2
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Farbe Betätigungselemente
orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Einbauhinweis
gerastet
Montageart
TS 35
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
ECLASS 14.0
27-25-01-13
Best.-Nr.:
2816970000
Art:
A2T 4 FS-FT 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2817000000
Art:
A2T 4 FS-FT 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2816980000
Art:
A2T 4 FS-FT 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2816990000
Art:
A2T 4 FS-FT 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2816960000
Art:
A2T 4 FS-FT BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2831510000
Art:
A2T 4 FS-FT-PE
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, dunkelbeige
Best.-Nr.:
2817020000
Art:
A2T 4 FS-FT-PE 10-36V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2817050000
Art:
A2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2817030000
Art:
A2T 4 FS-FT-PE 30-70V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 70 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2817040000
Art:
A2T 4 FS-FT-PE 60-150V BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 150 V, 6.3 A, schwarz
Best.-Nr.:
2817010000
Art:
A2T 4 FS-FT-PE BK
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, PUSH IN, 4 mm², 500 V, 6.3 A, schwarz