Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Lösungen für Smart Metering
Universal-Vorverkabelungssystem
Vorverkabelungssystem für Byte
Analoge Ein-/Ausgangsschnittstellen
Direkte Ein-/Ausgang Digitalschnittstellen
Isolierte Schnittstellen für digitale Eingangssignale
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Schnittstellen für Ausgangssignale
ABB S800
EMERSON DELTA V
GEFANUC RX3I
MITSUBISHI MELSEC Q
MOELLER XIOC
OMRON CJ1W
ROCKWELL COMPACT LOGIX
ROCKWELL CONTROL LOGIX
TELEMÉCANIQUE M258
TELEMÉCANIQUE M340
TELEMÉCANIQUE MICRO
TELEMÉCANQUE TWIDO
SIEMENS S7 300
SIEMENS S7 400
SIEMENS S7 1200
SIEMENS S7 1500
TELEMÉCANIQUE PREMIUM
TELEMÉCANIQUE QUANTUM
ROCKWELL SLC 500
Vorkonfektioniertes Flachbandkabel
SUBD Analog
RSV Digital
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.
7789110080
Art
PAC-QTUM-RV24-V0-8M
Temperaturen
Lagertemperatur
-10...60 °C
Betriebstemperatur
-10...50 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Daten
Anschluss SPS
SCHNEIDER 140XTS00200 40P
Anschluss Schnittstelle
WEIDMUELLER RSV 24P Stecker
Anzahl der Pole, min.
24 Pole
Außendurchmesser
9,2 ± 1 mm
Geeignet für
digitale Signale
Kabel
Kabel LiYY
Kabellänge
8
Leiterquerschnitt
0,25 mm²
Werkstoff
PVC
Elektrische Daten
Gesamtstrom, max.
3 A
Hochspannungs Test
1 KV/1s
Kapazität Ader / Adern
300 pF/m
Kapazität Ader / Schirm
300 pF/m
Nennspannung
≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Widerstand
≤ 80 mΩ/m
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000237
ETIM 7.0
EC000237
ETIM 8.0
EC000237
ETIM 9.0
EC000237
ECLASS 9.0
27-24-22-20
ECLASS 9.1
27-24-22-20
ECLASS 10.0
27-24-22-20
ECLASS 11.0
27-24-22-20
ECLASS 12.0
27-24-22-20
ECLASS 13.0
27-24-22-20
ECLASS 14.0
27-24-22-20
Best.-Nr.:
7789110005
Art:
PAC-QTUM-RV24-V0-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789110035
Art:
PAC-QTUM-RV24-V0-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789110070
Art:
PAC-QTUM-RV24-V0-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789110090
Art:
PAC-QTUM-RV24-V0-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789110100
Art:
PAC-QTUM-RV24-V0-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789112005
Art:
PAC-QTUM-RV24-V2-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789112035
Art:
PAC-QTUM-RV24-V2-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789112070
Art:
PAC-QTUM-RV24-V2-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789112080
Art:
PAC-QTUM-RV24-V2-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789112090
Art:
PAC-QTUM-RV24-V2-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789112100
Art:
PAC-QTUM-RV24-V2-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789113060
Art:
PAC-QTUM-RV24-V3-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789113070
Art:
PAC-QTUM-RV24-V3-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789113090
Art:
PAC-QTUM-RV24-V3-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789118080
Art:
PAC-QTUM-RV36-V0-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789118090
Art:
PAC-QTUM-RV36-V0-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²