A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.
1187910000
Art
A2LCS/20S/NPT3/4-NPT3/4
GTIN (EAN)
4050118085013
VPE
24 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2024-08-31
Abmessungen und Gewichte
Höhe
52,8 mm
Höhe (inch)
2,079 inch
Breite
28,5 mm
Breite (inch)
1,122 inch
Länge
68,8 mm
Länge (inch)
2,709 inch
Nettogewicht
129 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-50 °C...120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Dichteinsatz
Silikon
Dichtung
Silikon
Einsatztemperaturbereich, max.
120 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-50 °C
Gewinde (außen)
3/4" NPT
Gewindelänge
13,9 mm
Gewindesteigung
1,81 mm
Größe Rohrgewinde (Zoll)
NPT 3/4"
Halogene
Nein
Installationsvorgaben
Siehe Montageanleitung
Kabeldurchmesser außen, max.
11,7 mm
Kabeldurchmesser außen, min.
8 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
O-Ring
Silikon
Schlüsselweite 1
26 mm
Schlüsselweite 2
26 mm
Schutzart
IP66, IP68
Silikone
Ja
Verschraubung
NPT 3/4"
Werkstoff
Edelstahl 1.4404
Zündschutzart
Ex d - Druckfest, Ex e - erhöhte Sicherheit
Zertifikatsnummern Kabelverschraubung
Kennzeichnung
II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Edelstahl 1.4404
Best.-Nr.
1187910000
Art
A2LCS/20S/NPT3/4-NPT3/4
GTIN (EAN)
4050118085013
VPE
24 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
A2LC (Klippon unarmiert mit Schlauchanschlussgewinde, Ex e/d Kabelverschraubung), Kabelverschraubung, gerade, 2" NPT, 19.2 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Edelstahl 1.4404
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.