Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
Z-Reihe
Standard
Roof
Kompakt
Mini-Reihenklemmen zur Gehäuseverdrahtung
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Steckbare Reihenklemmen
Reihenklemmen mit elektronischen Bauteilen
1 Stock
2 Stock
2.5 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr.
2738140000
Art
ZDK 2.5/D/9
GTIN (EAN)
4064675267263
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
53 mm
Tiefe (inch)
2,087 inch
Höhe
79,1 mm
Höhe (inch)
3,114 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
9,504 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bauelement
Schaltdiode
Diodentyp
1N4007
Durchlassstrom
1 A
Sperrspannung
1.300 V
Durchlassspannung
0,7 V
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsspannung DC
500 V
Nennstrom
0,5 A
Strom bei max. Leiter
0,5 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 mW
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten nach CSA
Leitergr. Factory wiring max (CSA)
12 AWG
Leitergr. Factory wiring min (CSA)
26 AWG
Leitergr. Field wiring max (CSA)
12 AWG
Leitergr. Field wiring min (CSA)
26 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA)
80053378-200039
Bemessungsdaten nach UL
Leitergr. Factory wiring max (UR)
14 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)
26 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR)
14 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR)
26 AWG
Spannung Gr C (UR)
300 V
Strom Gr C (UR)
15 A
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
Zugfederanschluss
Anschlussart 2
Zugfederanschluss
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,05 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Etagen intern gebrückt
Ja
PE-Anschluss
Nein
Tragschiene
TS 35
PE-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
TS 35
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000903
ETIM 7.0
EC000903
ETIM 8.0
EC000903
ETIM 9.0
EC000903
ECLASS 9.0
27-14-11-27
ECLASS 9.1
27-14-11-47
ECLASS 10.0
27-14-11-27
ECLASS 11.0
27-14-11-27
ECLASS 12.0
27-14-11-27
ECLASS 13.0
27-25-01-14
ECLASS 14.0
27-25-01-14
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Best.-Nr.:
1768800000
Art:
ZDK 2.5 EM
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, beige
Best.-Nr.:
1714970000
Art:
ZDK 2.5/D/0
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss
Best.-Nr.:
1690020000
Art:
ZDK 2.5/D/1
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1690030000
Art:
ZDK 2.5/D/2
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1690040000
Art:
ZDK 2.5/D/4
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1690050000
Art:
ZDK 2.5/D/5
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1690060000
Art:
ZDK 2.5/D/6
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1713290000
Art:
ZDK 2.5/D/8
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1690010000
Art:
ZDK 2.5/LD RT/1
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1693940000
Art:
ZDK 2.5/LD RT/2
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, dunkelbeige
Best.-Nr.:
1748790000
Art:
ZDK 2.5/R/2
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Doppelstock-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss