Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Energieeinspeisung
Energieverteilung
Messwandlerverdrahtung
Steuerstromverteilung
Signalverdrahtung
Rangierverteilung
Schirmung und Erdung
Gebäudeinstallationsverdrahtung
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Zubehör
Aluminiumeinspeiseblöcke
Durchgangsreihenklemmen
Schutzleiterreihenklemmen
50 mm²
95 mm²
185 mm²
300 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.
2874520000
Art
WPD 330CC 3X50/3X50 BK
GTIN (EAN)
4064675648444
VPE
3 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
45 mm
Tiefe (inch)
1,772 inch
Höhe
72 mm
Höhe (inch)
2,835 inch
Breite
51,2 mm
Breite (inch)
2,016 inch
Nettogewicht
76 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 1/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 10
Normen
IEC 60947-7-1
Polzahl
1
Tragschiene
TS 35, Montageplatte
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
50 mm²
Bemessungsspannung
1.000 V
Bemessungsspannung AC
1.000 V
Bemessungsspannung DC
1.000 V
Nennstrom
150 A
Strom bei max. Leiter
150 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
0,21 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
4,8 W
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Bemessungsdaten nach UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
16 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Anschlussart 2
Schraubanschluss
Anschlussrichtung
seitlich
Anzahl Anschlüsse
6
Klemmbereich, max.
50 mm²
Klemmbereich, min.
2,5 mm²
Klemmschraube
M 10
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 1/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 10
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
0 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
Schraubanschluss
Systemkennwerte
Ausführung
Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich
Nein
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
6
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35, Montageplatte
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Montageart
gerastet
Offene Seiten
geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-19
ECLASS 14.0
27-25-01-19
Best.-Nr.:
2502570000
Art:
WPD 130 1X50/1X50 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502540000
Art:
WPD 130 1X50/1X50 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502560000
Art:
WPD 130 1X50/1X50 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502550000
Art:
WPD 130 1X50/1X50 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502530000
Art:
WPD 130 1X50/1X50 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502950000
Art:
WPD 230 2X50/2X50 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502590000
Art:
WPD 230 2X50/2X50 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502610000
Art:
WPD 230 2X50/2X50 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502600000
Art:
WPD 230 2X50/2X50 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502580000
Art:
WPD 230 2X50/2X50 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502650000
Art:
WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502640000
Art:
WPD 330 3X50/3X50 1XGY/1XBL/1XGN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2502620000
Art:
WPD 330 3X50/3X50 3XGY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2874530000
Art:
WPD 330CC 3X50/3X50 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2874540000
Art:
WPD 330CC 3X50/3X50 BN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, braun, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2874550000
Art:
WPD 330CC 3X50/3X50 GN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, grün, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2874510000
Art:
WPD 330CC 3X50/3X50 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 6, Anzahl der Etagen: 1
Best.-Nr.:
2935040000
Art:
WPD 530 5X50/5X50 3XGY/1XBL/1XGN
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 50 mm², 150 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1