Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
orange
gelb
M12
M8
Einseitig offen
Buchse mit LED
Steckbuchse
gerade
gewinkelt
3-polig, A-codiert
4-polig, A-codiert
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 2 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.
2812940200
Art
SAIL-M8BW-3-2.0TOV
GTIN (EAN)
4064675341444
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
110 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M8
Ausführung
Buchse, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Zinkdruckguss
Nennspannung
24 V
Nennstrom
4 A
Schlüsselweite
12 mm
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
Technische Daten Kabel
Ader nach UL AWM style
10995 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
4.5 mm ± 0.2 mm
Biegeradius min., bewegt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt
5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen
12 Mio.
Farbcodierung
braun, blau, schwarz
Geschirmt
Nein
Geschwindigkeit
5 m/s
Halogene
Nein
Kabellänge
2 m
LABS-frei
Ja
Mantel nach UL AWM style
20233 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
orange
Mantelmaterial
PUR
Polzahl
3
Schleppkettentauglichkeit
Ja
Schweißfunkenbeständigkeit
Ja
Schweißperlenfest
Ja
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-40...80 °C
Torsionsfestigkeit
360 °/m
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung
24 V
Stecker links
Stecker links
M8, A-codiert, IP68, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff
Stecker rechts
Stecker rechts
freies Leiterende
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr.:
2812940060
Art:
SAIL-M8BW-3-0.6TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 0.6 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812940100
Art:
SAIL-M8BW-3-1.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 1 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812940150
Art:
SAIL-M8BW-3-1.5TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812941000
Art:
SAIL-M8BW-3-10TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812940250
Art:
SAIL-M8BW-3-2.5TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 2.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812940300
Art:
SAIL-M8BW-3-3.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812940500
Art:
SAIL-M8BW-3-5.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812940800
Art:
SAIL-M8BW-3-8.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M8, Polzahl : 3, 8 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein