Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 50, Box
Best.-Nr.
2827260000
Art
FC50 PN/50A S1 B BX
GTIN (EAN)
4064675363866
VPE
10 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: / 1.9 A UL:
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Länge
12,2 mm
Länge (inch)
0,48 inch
Nettogewicht
22,2 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal – Board-to-Board
Anschlussart
Schneidklemmanschluss IDC
Leiteranschlusstechnik
IDC-Anschluss
Kabellänge
500 mm
Raster in mm (P)
1,27 mm
Raster in Zoll (P)
0,05 "
Leiterabgangsrichtung
90°/270°
Polzahl
50
Anzahl Reihen
2
Polreihenzahl
2
Schutzart
IP20
Durchgangswiderstand
<25 mΩ
Steckzyklen
500
Steckkraft/Pol, max.
0,6 N
Ziehkraft/Pol, max.
0,6 N
Werkstoffdaten
Isolierstoff
LCP
Farbe
grau
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 7035
Isolationswiderstand
≥ 20 MΩ
Moisture Level (MSL)
1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktbasismaterial
Kupferlegierung
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
Ni/Au
Schichtaufbau - Steckkontakt
≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-20 °C
Betriebstemperatur, max.
105 °C
Anschließbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30/1, 30/7
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 30/1, 30/7
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
1,9 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
1,65 A
Kriechstrecke, min.
0,4 mm
Luftstrecke, min.
0,4 mm
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
155 mm
VPE Breite
64 mm
VPE Höhe
38 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.