Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
MultiCard
MultiMark
Zugehörige Markierer
Dekafix
WS
MultiFit
ZS
WAD
PM
DEK 5/3.5
DEK 5/5
DEK 5/6
DEK 5/6.5
DEK 5/7.5
DEK 5/8
DEK 5/8-11.5
DEK 5/30
Neutral
Plus
Sonderdruck
V0
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, orange
Best.-Nr.
1238340000
Art
DEK 5/5 MC NE OR
GTIN (EAN)
4050118062632
VPE
1.000 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
5 mm
Höhe (inch)
0,197 inch
Breite
5 mm
Breite (inch)
0,197 inch
Nettogewicht
0,09 g
Temperaturen
Einsatztemperaturbereich
-40...100 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzahl Markierer pro Verbund
1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller
Weidmueller
Breite
5 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Einsatztemperaturbereich
-40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Farbe
orange
Halogene
Nein
Schriftfeldgröße
5 x 5 mm
Werkstoff
Polyamid 66
kompatibler Drucker
2715590000
2438520000
2438510000
Verbindermarkierer
Raster in mm (P)
5 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000761
ETIM 7.0
EC000761
ETIM 8.0
EC000761
ETIM 9.0
EC000761
ECLASS 9.0
27-14-11-37
ECLASS 9.1
27-14-11-37
ECLASS 10.0
27-14-11-37
ECLASS 11.0
27-28-11-01
ECLASS 12.0
27-28-11-01
ECLASS 13.0
27-28-11-01
ECLASS 14.0
27-28-11-01
Best.-Nr.:
1609801044
Art:
DEK 5/5 MC NE WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
1341620000
Art:
DEK 5/5 S MC NE WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
1609801687
Art:
DEK 5/5 MC NE GE
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb
Best.-Nr.:
1609801686
Art:
DEK 5/5 MC NE RT
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, rot
Best.-Nr.:
1609801688
Art:
DEK 5/5 MC NE GN
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, grün
Best.-Nr.:
1609801693
Art:
DEK 5/5 MC NE BL
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, blau
Best.-Nr.:
1249860000
Art:
DEK 5/5 MC NE VI
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, violett
Best.-Nr.:
1249870000
Art:
DEK 5/5 MC NE BR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, braun
Best.-Nr.:
1609801691
Art:
DEK 5/5 MC NE GR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, grau
Best.-Nr.:
1457550000
Art:
DEK 5/5 MC NE SW
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, schwarz