Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Trennverstärker und Messumformer
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-Mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Universalprogramm
Applikationsprogramm
TERMSERIES-compact
TERMSERIES
CUBESERIES
D-SERIES
RIDERSERIES
MCZ-SERIES
TERMOPTO
Komplettmodule
Einzelne Komponenten
DRI (16 mm Baubreite)
DRM (25 mm Baubreite)
DRL (24 mm Baubreite)
DRW / DRH (39 mm Baubreite)
DRR (38 mm Baubreite)
LED / Schutzmodule
Einzelrelais
Buchsen
Haltebügel
1 Wechsler
2 CO Kontakte
3 Wechsler
4 Wechsler
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 220 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.
2765190000
Art
DRL273220L
GTIN (EAN)
4064675077008
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
36 mm
Tiefe (inch)
1,417 inch
Höhe
28 mm
Höhe (inch)
1,102 inch
Breite
21,5 mm
Breite (inch)
0,846 inch
Nettogewicht
33,5 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...55 °C
Feuchtigkeit
35 % bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Steuerseite
Nennsteuerspannung
220 V DC
Nennstrom DC
5.2 mA
Nennleistung
0.9 W
Spulenwiderstand
42000 Ω ± 10 %
Statusanzeige
LED grün
Lastseite
Nennschaltspannung
250 V AC
Dauerstrom
10 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Schaltspannung AC, max.
250 V
Einschaltstrom
50 A / 50 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
2500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
300 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
<20 ms
Ausschaltverzögerung
<20 ms
Kontaktausführung
2 Wechsler (AgSnO)
Mechanische Lebensdauer
10 x 106 Schaltungen
min. Schaltleistung
10 mA @ 12 V
Allgemeine Daten
Prüftaste vorhanden
Nein
Mechanische Schaltstellungsanzeige
Ja
Farbe
transparent
Komponente mit Brennbarkeitsklasse nach UL94
Komponente
Relaishaube
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-2
Komponente
Relaisgrundkörper
Brennbarkeitsklasse nach UL94
V-0
Komponente
Relais Statusanzeige
Brennbarkeitsklasse nach UL94
HB
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
250 V
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite
≥ 4 mm
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite
2,5 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit benachbarte Kontakte
1,2 kVeff / 1 min
Spannungsfestigkeit offener Kontakt
2 kVeff / 1 min
Stehstoßspannung
5 kV (1,2/50 µs)
Schutzart
IP20
Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Anschlussdaten
Leiteranschlusstechnik
Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001437
ETIM 7.0
EC001437
ETIM 8.0
EC001437
ETIM 9.0
EC001437
ECLASS 9.0
27-37-16-01
ECLASS 9.1
27-37-16-01
ECLASS 10.0
27-37-16-01
ECLASS 11.0
27-37-16-01
ECLASS 12.0
27-37-16-01
ECLASS 13.0
27-37-16-01
ECLASS 14.0
27-37-16-01
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)
E312083
Best.-Nr.:
2765150000
Art:
DRL273012L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 12 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.:
2765160000
Art:
DRL273024L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.:
2765170000
Art:
DRL273048L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 48 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.:
2765180000
Art:
DRL273110L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 110 V DC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.:
2765400000
Art:
DRL273524L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 24 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.:
2765410000
Art:
DRL273615L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 115 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein
Best.-Nr.:
2765420000
Art:
DRL273730L
Ausfuehrung:
D-SERIES DRL, Relais, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler AgSnO, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 10 A, Flachstecker-Anschlüsse (4,8 mm x 0,5 mm), Prüftaste vorhanden: Nein