Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
SNAP IN-Technologie
PUSH IN-Technologie
Zugfedertechnologie
Zugbügeltechnologie
Bolzentechnologie
S-Reihe
Durchgangsreihenklemmen
Modulare Schutzleiterreihenklemmen
Prüftrennreihenklemmen
Sicherungsreihenklemmen
Einteilig
2 Stock
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10 mm²
16 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, violett, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.
3109370000
Art
S4C 2.5 VT
GTIN (EAN)
4099987187329
VPE
100 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
38 mm
Tiefe (inch)
1,496 inch
Höhe
84 mm
Höhe (inch)
3,307 inch
Breite
5,1 mm
Breite (inch)
0,201 inch
Nettogewicht
13,696 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Allgemeines
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 22
Normen
IEC 60947-7-1
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten
Bemessungsquerschnitt
2,5 mm²
Bemessungsspannung
800 V
Bemessungsspannung DC
800 V
Nennstrom
24 A
Strom bei max. Leiter
24 A
Normen
IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x
0,77 mW
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)
Abisolierlänge
10 mm
Anschlussart
SNAP IN
Anschlussrichtung
oben
Anzahl Anschlüsse
4
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,34 mm²
Klingenmaß
0,6 x 3,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1
A2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.
0,34 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min.
0,34 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
0,5 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max.
0,75 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min.
0,5 mm²
Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)
Anschlussart, weiterer Anschluss
SNAP IN
Systemkennwerte
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Anzahl der Potentiale
1
Anzahl der Etagen
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Potentiale pro Etage
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Tragschiene
TS 35
N-Funktion
Nein
PE-Funktion
Nein
PEN-Funktion
Nein
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
violett
Farbe Betätigungselemente
grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
Befestigungsart
gerastet
Montageart
gerastet
Offene Seiten
rechts
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
rastbar
Ja
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000897
ETIM 7.0
EC000897
ETIM 8.0
EC000897
ETIM 9.0
EC000897
ECLASS 9.0
27-14-11-20
ECLASS 9.1
27-14-11-20
ECLASS 10.0
27-14-11-20
ECLASS 11.0
27-14-11-20
ECLASS 12.0
27-14-11-20
ECLASS 13.0
27-25-01-01
ECLASS 14.0
27-25-01-01
Best.-Nr.:
2674530000
Art:
S2C 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109160000
Art:
S2C 2.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2753940000
Art:
S2C 2.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109170000
Art:
S2C 2.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, braun, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109180000
Art:
S2C 2.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, grün, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3112230000
Art:
S2C 2.5 GY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, grau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2875120000
Art:
S2C 2.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, orange, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109200000
Art:
S2C 2.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, rot, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109210000
Art:
S2C 2.5 VT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, violett, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109220000
Art:
S2C 2.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, weiß, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
3109230000
Art:
S2C 2.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr.:
2674540000
Art:
S3C 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109240000
Art:
S3C 2.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2753950000
Art:
S3C 2.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109250000
Art:
S3C 2.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, braun, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109260000
Art:
S3C 2.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, grün, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3112240000
Art:
S3C 2.5 GY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, grau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2875130000
Art:
S3C 2.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, orange, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109280000
Art:
S3C 2.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, rot, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109290000
Art:
S3C 2.5 VT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, violett, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109300000
Art:
S3C 2.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, weiß, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
3109310000
Art:
S3C 2.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 3
Best.-Nr.:
2674550000
Art:
S4C 2.5
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, dunkelbeige, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3109320000
Art:
S4C 2.5 BK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, schwarz, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2753960000
Art:
S4C 2.5 BL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, blau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3109330000
Art:
S4C 2.5 BR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, braun, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3109340000
Art:
S4C 2.5 GN
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, grün, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3112250000
Art:
S4C 2.5 GY
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, grau, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
2875140000
Art:
S4C 2.5 OR
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, orange, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3109360000
Art:
S4C 2.5 RD
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, rot, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3109380000
Art:
S4C 2.5 WT
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, weiß, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4
Best.-Nr.:
3109390000
Art:
S4C 2.5 YL
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, SNAP IN, gelb, 2.5 mm², 24 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 4