Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, PUSH IN ohne Betätigungselement, Box
Best.-Nr.
2774780000
Art
LMFS 7.50/04/180 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4064675039488
VPE
50 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
14,8 mm
Tiefe (inch)
0,583 inch
Höhe
18,7 mm
Höhe (inch)
0,736 inch
Breite
30,2 mm
Breite (inch)
1,189 inch
Nettogewicht
6,619 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Systemkennwerte
Produktfamilie
OMNIMATE Signal - Serie LMF
Leiteranschlusstechnik
PUSH IN ohne Betätigungselement
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung
180°
Raster in mm (P)
7,5 mm
Raster in Zoll (P)
0,295 "
Polzahl
4
Polreihenzahl
2
Anzahl Reihen
1
Lötstiftlänge (l)
3,5 mm
Lötstift-Abmessungen
0,6 x 0,8 mm
Abisolierlänge
10 mm
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 20
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106
fingersicher
Werkstoffdaten
Isolierstoff
Wemid (PA)
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Beschichtung
4-6 μm SN
Schichtaufbau - Lötanschluss
4...8 µm Sn matt
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
120 °C
Anschließbare Leiter
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
eindrähtig, min. H05(07) V-U
0,5 mm²
eindrähtig, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
feindrähtig, min. H05(07) V-K
0,25 mm²
feindrähtig, max. H05(07) V-K
2,5 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
0,25 mm²
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.
2,5 mm²
Hinweistext
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
20 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
23 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
18 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
600 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
500 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern
Norm
IEC 60999-1 Abschnitt 9.4 / 11.99
Anforderung
0,2 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
mehrdrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 24/11
Bewertung
bestanden
Anforderung
0,7 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
eindrähtig 2,5 mm²
Bewertung
bestanden
Anforderung
0,9 kg
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 12/7
Pull-Out Test
Norm
IEC 60999-1 Abschnitt 9.5 / 11.99
Anforderung
≥10 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
eindrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
mehrdrähtig 0,2 mm²
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 24/11
Bewertung
bestanden
Anforderung
≥50 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
eindrähtig 2,5 mm²
Bewertung
bestanden
Anforderung
≥ 60 N
Leitertyp
Leitertyp und Leiterquerschnitt
AWG 12/7
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Der Prüfabgriff ist ausschließlich als Potentialabgriff nutzbar.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Weitere Varianten auf Anfrage
Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl
AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1
AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4
Zeichnungsangabe P = Raster
Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.
Der Prüfabgriff ist ausschließlich als Potentialabgriff nutzbar.
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.