Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Lösungen für Smart Metering
Analog SUB-D HD
Kabel ELCO
Kabel für Flachbandkabel-Steckverbinder
RSV Digital
SUB-D analog
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.
7789775060
Art
PAC-ELCO56-F54-F54-6M
Temperaturen
Lagertemperatur
-10...60 °C
Betriebstemperatur
-10...50
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Daten
Anschluss SPS
Conector ELCO Female
Anschluss Schnittstelle
Conector ELCO Female
Anzahl der Pole, min.
56 Pole
Außendurchmesser
14,2 ± 1 mm
Geeignet für
digitale Signale
Kabel
Kabel LiYCY
Kabellänge
6
Leiterquerschnitt
0,25 mm²
Werkstoff
PVC
Elektrische Daten
Betriebsspannung
250 V
Gesamtstrom, max.
3 A
Hochspannungs Test
1 KV/1s
Kapazität Ader / Adern
300 pF/m
Kapazität Ader / Schirm
300 pF/m
Nennspannung
250 V
Widerstand
≤ 80 mΩ/m
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000237
ETIM 7.0
EC000237
ETIM 8.0
EC000237
ETIM 9.0
EC000237
ECLASS 9.0
27-24-22-20
ECLASS 9.1
27-24-22-20
ECLASS 10.0
27-24-22-20
ECLASS 11.0
27-24-22-20
ECLASS 12.0
27-24-22-20
ECLASS 13.0
27-24-22-20
ECLASS 14.0
27-24-22-20
Best.-Nr.:
7789761015
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761020
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761025
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761030
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761035
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761040
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761050
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761060
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761070
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761080
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761090
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789761100
Art:
PAC-ELCO20-F20-F-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760015
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760020
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760025
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760030
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760035
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760040
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760050
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760060
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760070
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760080
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760090
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789760100
Art:
PAC-ELCO20-F20-F20-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763005
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763015
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763020
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763025
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763030
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763035
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763040
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763060
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763070
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763080
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763090
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789763100
Art:
PAC-ELCO38-F38-F-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762015
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762020
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762025
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762030
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762035
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762040
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762060
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762070
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762080
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762090
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789762100
Art:
PAC-ELCO38-F38-F38-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774015
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774020
Art:
PAC-ELCO56-F32-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774025
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774030
Art:
PAC-ELCO56-F32-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774035
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774040
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774050
Art:
PAC-ELCO56-F32-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774060
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774070
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774080
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774090
Art:
PAC-ELCO56-F32-F-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789774100
Art:
PAC-ELCO56-F32-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773015
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773020
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773025
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773030
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773035
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773040
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773050
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773060
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773070
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773080
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773090
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789773100
Art:
PAC-ELCO56-F32-F32-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776015
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776020
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776025
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776030
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776035
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776040
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776050
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776060
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776070
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776080
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776090
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789776100
Art:
PAC-ELCO56-F54-F-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775015
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775020
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775025
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775030
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775035
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775040
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775050
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775070
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775080
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775090
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789775100
Art:
PAC-ELCO56-F54-F54-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765015
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765020
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765025
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765030
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765035
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765040
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765050
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765070
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765080
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765090
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789765100
Art:
PAC-ELCO 56-F56-F-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764015
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764020
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764025
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764030
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764035
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764040
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-4M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764050
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764060
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764070
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764080
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764090
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789764100
Art:
PAC-ELCO56-F56-F56-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm²