Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
orange
gelb
M12
M8
Anschlussleitung
Einseitig offen
Buchse mit LED
Steckbuchse
Stift
gerade
gewinkelt
4-polig, A-codiert
5-polig, A-codiert
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 1 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.
2812540100
Art
SAIL-M12BW-4-1.0TOV
GTIN (EAN)
4064675342489
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
95 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M12
Ausführung
Buchse, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Nennspannung
24 V
Nennstrom
4 A
Schlüsselweite
12 mm
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
Technische Daten Kabel
Ader nach UL AWM style
10995 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
4.9 mm ± 0.2 mm
Biegeradius min., bewegt
7,5 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt
4 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen
10 Mio
Farbcodierung
braun, blau, schwarz, weiß
Geschirmt
Nein
Halogene
Nein
Kabellänge
1 m
LABS-frei
Ja
Mantel nach UL AWM style
20233 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
orange
Mantelmaterial
PUR
Polzahl
4
Schleppkettentauglichkeit
Ja
Schweißfunkenbeständigkeit
Ja
Schweißperlenfest
Ja
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-40...80 °C
Torsionsfestigkeit
360 °/m
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung
24 V
Stecker links
Stecker links
M12, A-codiert, IP68, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, LED
Stecker rechts
Stecker rechts
freies Leiterende
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Best.-Nr.:
2812540060
Art:
SAIL-M12BW-4-0.6TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 0.6 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812540150
Art:
SAIL-M12BW-4-1.5TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812541000
Art:
SAIL-M12BW-4-10TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812540200
Art:
SAIL-M12BW-4-2.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 2 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812540250
Art:
SAIL-M12BW-4-2.5TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 2.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812540300
Art:
SAIL-M12BW-4-3.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812540500
Art:
SAIL-M12BW-4-5.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
2812540800
Art:
SAIL-M12BW-4-8.0TOV
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, M12, Polzahl : 4, 8 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Nein, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein