Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
PROFINET-Leitungen
Ethernet/IP-Leitungen
EtherCat cord sets
Patchkabel
Sensor-Aktor-Kabel
CANopen/ DeviceNet cord sets
Bahnleitungen
Powerleitungen
PROFIBUS-Leitungen
Sub-Bus cord sets
Zubehör
M8
M8 mit Kunststoffgewindering
M12
M12 mit Kunststoffgewindering
M12 mit Edelstahlgewindering
M16
M23
Automobilindustrie
Einseitig offen
Verbindungsleitung
Stift (geschirmt)
Stift
Buchse
Buchse (geschirmt)
Buchse mit LED
Zwillingsstift
Zwillingsbuchse
gerade
gewinkelt
3-polig A codiert
4-polig A codiert
5-polig A codiert
8-polig A codiert
12-polig A codiert
PUR halogenfrei schwarz (U)
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 55 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.
1808975500
Art
SAIL-M12BW-4S55U
GTIN (EAN)
4099986971417
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
1.969,44 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Technische Daten
Anschlussgewinde
M12
Anzugsdrehmoment
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Ausführung
Buchse, gewinkelt
Codierung
A-codiert
Gehäusebasismaterial
PUR
Isolationswiderstand
108 Ω
Kontaktoberfläche
vergoldet
LED
Nein
Material Gewindering
Zinkdruckguss
Nennspannung
250 V
Nennstrom
4 A
Schutzart
IP65, IP66, IP67, IP68, im verschraubten Zustand
Steckzyklen
≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse
-25…+85 °C
Verschmutzungsgrad
3
gebrückt
Nein
Technische Daten Kabel
Ader nach UL AWM style
10493 (80 °C / 300 V)
Aderquerschnitt
0,34 mm²
Außendurchmesser
5.4 mm ± 0.2 mm
Beschleunigung
5 m/s²
Biegeradius min., bewegt
10 x Kabeldurchmesser
Biegeradius, min., fest verlegt
5 x Kabeldurchmesser
Biegezyklen
2 Mio
Farbcodierung
schwarz, braun, weiß, blau
Flammwidrigkeit
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, gemäß IEC 60332-2-2
Geschirmt
Ja
Geschwindigkeit
200 m/s
Halogene
Nein
Hydrolyse- und mikrobenbeständig
Ja
Isolation
PP
Kabellänge
55 m
Konfigurierbare Kabellänge
Nein
LABS-frei
Ja
Mantel nach UL AWM style
20549 (80 °C / 300 V)
Mantelfarbe
schwarz
Mantelmaterial
PUR
Polzahl
4
Schleppkettentauglichkeit
Ja
Schweißfunkenbeständigkeit
Nein
Schweißperlenfest
Nein
Strahlenvernetzt
Nein
Temperaturbereich, bewegt
-25...80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt
-40...80 °C
Torsionsfestigkeit
0 °/m
Ölbeständigkeit
gemäß IEC 60811:404
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
108 Ω
Nennspannung
250 V
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-101
Stecker links
Stecker links
Steckverbinder, M12, A-codiert, IP69, Buchsenkontakt, gewinkelt 90°, Kunststoff, geschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
freies Leiterende
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
Best.-Nr.:
1808970150
Art:
SAIL-M12BW-4S1.5U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808971000
Art:
SAIL-M12BW-4S10U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808971500
Art:
SAIL-M12BW-4S15U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808972000
Art:
SAIL-M12BW-4S20U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 20 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808970300
Art:
SAIL-M12BW-4S3.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808970500
Art:
SAIL-M12BW-4S5.0U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808975000
Art:
SAIL-M12BW-4S50U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 50 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808976000
Art:
SAIL-M12BW-4S60U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 60 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein
Best.-Nr.:
1808978000
Art:
SAIL-M12BW-4S80U
Ausfuehrung:
Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl : 4, 80 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein