Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 16, Box
Best.-Nr.
2852990000
Art
FC/FFP ZE/16 B BX
GTIN (EAN)
4064675475323
VPE
100 Stück
Produkt-Kennzahlen
UL:
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
6,3 mm
Tiefe (inch)
0,248 inch
Höhe
9,9 mm
Höhe (inch)
0,39 inch
Breite
13,66 mm
Breite (inch)
0,538 inch
Nettogewicht
0,25 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Werkstoffdaten
Isolierstoff
LCP
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Moisture Level (MSL)
1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Kontaktmaterial
Cu-leg
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Betriebstemperatur, max.
125 °C
Verpackungen
Verpackung
Box
VPE Länge
120 mm
VPE Breite
100 mm
VPE Höhe
80 mm
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.