Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Universalprogramm
Applikationsprogramm
Reihenklemmen für die direkte Beschriftung
Zubehör
Sicherungen
Prüfadapter und Prüfbuchsen
Querverbindungen
Abschlussplatten
Trennwände
Warnabdeckungen
Stecker
Endwinkel
Reduzierhülsen
Zusatzanschlüsse
Sicherungshalter
Trennstecker
Bauelementstecker
Einschaltsperre
Sammelschienen
Berührungsschutz
Mounting support
A-Reihe
P-Reihe
Z-Reihe
W-Reihe
SAK-Reihe
SRL-Reihe
S-Reihe
1.5 mm²
2.5 mm²
4 mm²
6 mm²
10/16 mm²
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 58 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.
2871810000
Art
ALEP 2C 4
GTIN (EAN)
4064675639930
VPE
20 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
32,3 mm
Tiefe (inch)
1,272 inch
Höhe
58 mm
Höhe (inch)
2,283 inch
Breite
2,1 mm
Breite (inch)
0,083 inch
Nettogewicht
1,858 g
Temperaturen
Dauergebrauchstemperatur, min.
-60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
130 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Werkstoffdaten
Werkstoff
Wemid
Farbe
dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
weitere technische Daten
rastbar
Nein
Downloads
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000886
ETIM 7.0
EC000886
ETIM 8.0
EC000886
ETIM 9.0
EC000886
ECLASS 9.1
27-14-11-33
ECLASS 10.0
27-14-11-33
ECLASS 11.0
27-14-11-33
ECLASS 12.0
27-14-11-33
ECLASS 13.0
27-25-03-01
ECLASS 14.0
27-25-03-01
Best.-Nr.:
2051680000
Art:
AEP 2C 4
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051690000
Art:
AEP 2C 4 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051710000
Art:
AEP 2C 4 OR
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2540000000
Art:
AEP 2T 4
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2540010000
Art:
AEP 2T 4 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2817060000
Art:
AEP 2T 4 FS
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051720000
Art:
AEP 3C 4
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2486640000
Art:
AEP 3C 4 BK
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051880000
Art:
AEP 3C 4 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051890000
Art:
AEP 3C 4 OR
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051900000
Art:
AEP 4C 4
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051910000
Art:
AEP 4C 4 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2051920000
Art:
AEP 4C 4 OR
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2540210000
Art:
AEP PGTB 4 4C/2
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2540280000
Art:
AEP PGTB 4 4C/2 BL
Ausfuehrung:
A-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.:
2871820000
Art:
ALEP 2C 4 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 58 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2848080000
Art:
ALEP 2T 4
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 111.6 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
Best.-Nr.:
2871830000
Art:
ALEP 3C 4
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 69.6 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2871840000
Art:
ALEP 3C 4 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 69.6 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2871850000
Art:
ALEP 4C 4
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 81.3 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2871860000
Art:
ALEP 4C 4 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 81.3 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2898890000
Art:
ALEP DT 4 2C
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 71.6 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
Best.-Nr.:
2898900000
Art:
ALEP DT 4 2C BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 71.6 mm, Breite: 2 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein