Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Lösungen für Smart Metering
Universal-Vorverkabelungssystem
Vorverkabelungssystem für Byte
Analoge Ein-/Ausgangsschnittstellen
Direkte Ein-/Ausgang Digitalschnittstellen
Isolierte Schnittstellen für digitale Eingangssignale
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Schnittstellen für Ausgangssignale
ABB S800
EMERSON DELTA V
GEFANUC RX3I
MITSUBISHI MELSEC Q
MOELLER XIOC
OMRON CJ1W
ROCKWELL COMPACT LOGIX
ROCKWELL CONTROL LOGIX
TELEMÉCANIQUE M258
TELEMÉCANIQUE M340
TELEMÉCANIQUE MICRO
TELEMÉCANQUE TWIDO
SIEMENS S7 300
SIEMENS S7 400
SIEMENS S7 1200
SIEMENS S7 1500
TELEMÉCANIQUE PREMIUM
TELEMÉCANIQUE QUANTUM
ROCKWELL SLC 500
FANUC 90-30 & ALPSA 8035
Vorkonfektioniertes Flachbandkabel
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.
7789326080
Art
PAC-TWDO-HE20-V0-8M
Temperaturen
Lagertemperatur
-10...60 °C
Betriebstemperatur
-10...50
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Daten
Anschluss SPS
FLAT CABLE CONNECTOR HE10 26P
Anschluss Schnittstelle
2X CONECTOR CABLE PLANO HE10 20P
Anzahl der Pole, min.
20 Pole
Außendurchmesser
8,6 ± 1 mm
Geeignet für
digitale Signale
Kabel
Kabel LiYY
Kabellänge
8
Leiterquerschnitt
0,25 mm²
Werkstoff
PVC
Elektrische Daten
Gesamtstrom, max.
3 A
Hochspannungs Test
1 KV/1s
Kapazität Ader / Adern
300 pF/m
Kapazität Ader / Schirm
300 pF/m
Nennspannung
≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
Widerstand
≤ 80 mΩ/m
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000237
ETIM 7.0
EC000237
ETIM 8.0
EC000237
ETIM 9.0
EC000237
ECLASS 9.0
27-24-22-20
ECLASS 9.1
27-24-22-20
ECLASS 10.0
27-24-22-20
ECLASS 11.0
27-24-22-20
ECLASS 12.0
27-24-22-20
ECLASS 13.0
27-24-22-20
ECLASS 14.0
27-24-22-20
Best.-Nr.:
7789326005
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789326025
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789326035
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789326060
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789326070
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789326090
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789326100
Art:
PAC-TWDO-HE20-V0-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327005
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327015
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327020
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327025
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327035
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327050
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327070
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327080
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327090
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789327100
Art:
PAC-TWDO-HE20-V1-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328005
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328015
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328020
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328025
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328035
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328060
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328070
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328080
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328090
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-9M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789328100
Art:
PAC-TWDO-HE20-V2-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329005
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-0M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329010
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329015
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-1M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329020
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329025
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-2M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329035
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-3M5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329060
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329070
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-7M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329080
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789329100
Art:
PAC-TWDO-HE20-V3-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm²