Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
Best.-Nr.
9500760000
Art
PCF 10.00/03/180 3.5SN OR BX
GTIN (EAN)
4008190191788
VPE
100 Stück
Produkt-Kennzahlen
IEC: 1000 V / 24 A UL: 300 V / 15 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
9,8 mm
Tiefe (inch)
0,386 inch
Höhe
18,4 mm
Höhe (inch)
0,724 inch
Höhe niedrigstbauend
14,9 mm
Breite
24,8 mm
Breite (inch)
0,976 inch
Nettogewicht
2,83 g
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Systemkennwerte
Produktfamilie
PCF
Leiteranschlusstechnik
Flachsteckanschluss
Montage auf der Leiterplatte
THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung
180°
Raster in mm (P)
10 mm
Raster in Zoll (P)
0,394 "
Polzahl
3
Polreihenzahl
1
Kundenseitig anreihbar
Nein
Anzahl Reihen
1
Lötstiftlänge (l)
3,5 mm
Lötstift-Abmessungen
0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D)
+ 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
2
L1 in mm
20 mm
L1 in Zoll
0,787 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470
IP 00
Schutzart
IP20
Durchgangswiderstand
1,20 mΩ
Werkstoffdaten
Isolierstoff
PA
Farbe
orange
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 2000
Isolierstoffgruppe
I
Kriechstromfestigkeit (CTI)
≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss
1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Lagertemperatur, min.
-40 °C
Lagertemperatur, max.
70 °C
Betriebstemperatur, min.
-50 °C
Betriebstemperatur, max.
100 °C
Temperaturbereich Montage, min.
-25 °C
Temperaturbereich Montage, max.
100 °C
Anschließbare Leiter
Hinweistext
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
26 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)
24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
22 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
1.000 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
690 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
690 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
6 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
6 kV
Kurzzeitstromfestigkeit
3 x 1s mit 192 A
Nenndaten nach CSA
Institut (CSA)
Zertifikat-Nr. (CSA)
12400-282
Nennspannung (Use group B / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group C / CSA)
300 V
Nennspannung (Use group D / CSA)
300 V
Nennstrom (Use group B / CSA)
15 A
Nennstrom (Use group C / CSA)
15 A
Nennstrom (Use group D / CSA)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Nenndaten nach UL 1059
Institut (UR)
Zertifikat-Nr. (UR)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
300 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
15 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
15 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.