Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Werkzeuge
Automaten
Software
Markierer
Industriedrucker
Industrieleuchte
Cabinet Infrastructure
Klemmenmarkierer
Leiter- und Kabelmarkierer
Gerätemarkierer
Spezielle Markierer
MultiCard
MultiMark
Zugehörige Markierer
Dekafix
WS
MultiFit
ZS
WAD
PM
DEK 5/3.5
DEK 5/5
DEK 5/6
DEK 5/6.5
DEK 5/7.5
DEK 5/8
DEK 5/8-11.5
DEK 5/30
Neutral
Sonderdruck
Plus
Standarddruck
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.
2748020000
Art
DEK 5/8 PLUS FSZ 1-10
GTIN (EAN)
4050118891676
VPE
800 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
5 mm
Höhe (inch)
0,197 inch
Breite
8 mm
Breite (inch)
0,315 inch
Nettogewicht
0,08 g
Temperaturen
Einsatztemperaturbereich
-40...100 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzahl Markierer pro Verbund
1 MultiCard = Klemmenmarkierung
Applikation / Hersteller
Weidmueller
Aufdruck-Farbe
schwarz
Aufgedruckte Zeichen
Zahlen
Breite
8 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Einsatztemperaturbereich
-40...100 °C
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-40 °C
Farbe
weiß
Halogene
Nein
Orientierung des Aufdrucks
senkrecht
Werkstoff
Polyamid 66
Verbindermarkierer
Raster in mm (P)
8 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000761
ETIM 7.0
EC000761
ETIM 8.0
EC000761
ETIM 9.0
EC000761
ECLASS 9.0
27-14-11-37
ECLASS 9.1
27-14-11-37
ECLASS 10.0
27-14-11-37
ECLASS 11.0
27-28-11-01
ECLASS 12.0
27-28-11-01
ECLASS 13.0
27-28-11-01
ECLASS 14.0
27-28-11-01
Best.-Nr.:
2748030000
Art:
DEK 5/8 PLUS FSZ 11-20
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748040000
Art:
DEK 5/8 PLUS FSZ 21-30
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748050000
Art:
DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748060000
Art:
DEK 5/8 PLUS FSZ 41-50
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748070000
Art:
DEK 5/8 PLUS FSZ 51-60
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748100000
Art:
DEK 5/8 PLUS FS 1-50
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2747960000
Art:
DEK 5/8 PLUS FWZ 1-10
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2747970000
Art:
DEK 5/8 PLUS FWZ 11-20
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2747980000
Art:
DEK 5/8 PLUS FWZ 21-30
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2747990000
Art:
DEK 5/8 PLUS FWZ 31-40
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748000000
Art:
DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748010000
Art:
DEK 5/8 PLUS FWZ 51-60
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748080000
Art:
DEK 5/8 PLUS FW 1-50
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß
Best.-Nr.:
2748090000
Art:
DEK 5/8 PLUS FW 51-100
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 Weidmueller, weiß