Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Kabelverschraubungen
Kabeleinführungssystem – Cabtite
Kabelverschraubungen für Standard-Industrieanwendungen – IND
EMV-Kabelverschraubungen
Ex-Kabelverschraubungen
Weiteres Zubehör
Verschlussschrauben
Ausgleichselemente
Gegenmuttern
Dichtungsringe
Adapter
Erdungsringe
Schutzkappen
Sicherheitsfächerscheibe
Verschlussschrauben Messing, Rund IND
Messing-Verschlussschrauben, VP Sechskant Ex e/d
Messing-Verschlussschrauben, VP Rundkopf Ex e/d
Verschlussschrauben Kunststoff, Rund IND
Verschlussschrauben Kunststoff, Sechskant IND
Kunststoff - Verschlussschrauben Ex e/i 7 Joule
Edelstahl-Verschlussschrauben, VP Sechskant Ex e/d
Edelstahl-Verschlussschrauben, VP Rundkopf Ex e/d
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Verschlussschrauben, geschlossen, M 16 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.
2715740000
Art
VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)
4050118805093
VPE
50 Stück
Abmessungen und Gewichte
Höhe
4,3 mm
Höhe (inch)
0,169 inch
Breite
19 mm
Breite (inch)
0,748 inch
Länge
15 mm
Länge (inch)
0,591 inch
Durchmesser
22 mm
Wandstärke, min.
0,5 mm
Wandstärke, max.
14 mm
Nettogewicht
0,003 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-20 °C...100 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Angaben
Anzugsdrehmoment
1,5 Nm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-2
Dichtring Durchmesser
16 mm
Einsatztemperaturbereich, max.
100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.
-20 °C
Gewinde (außen)
M 16 x 1,5
Gewindelänge
15 mm
Gewindesteigung
1,5 mm
Halogene
Nein
Normen
gemäß UL94 V-2
Schutzart
IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)
Verschraubung
Metrisch
Werkstoff
Polyamid 6 (PA 6)
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000451
ETIM 7.0
EC000451
ETIM 8.0
EC000451
ETIM 9.0
EC000451
ECLASS 9.0
27-14-44-25
ECLASS 9.1
27-14-44-33
ECLASS 10.0
27-14-44-25
ECLASS 11.0
27-14-44-25
ECLASS 12.0
27-14-08-05
ECLASS 13.0
27-14-08-05
ECLASS 14.0
27-14-08-05
Best.-Nr.:
2715760000
Art:
VP HEX M25 PA6 GY
Ausfuehrung:
Verschlussschrauben, geschlossen, M 25 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.:
2715780000
Art:
VP HEX M40 PA6 GY
Ausfuehrung:
Verschlussschrauben, geschlossen, M 40 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.:
2715790000
Art:
VP HEX M50 PA6 GY
Ausfuehrung:
Verschlussschrauben, geschlossen, M 50 x 1,5, 18 mm, Polyamid 6 (PA 6)