Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Lösungen für SPS
Lösungen für Honeywell C300
Lösungen für Yokogawa
Schnittstellen für allgemeine Anwendungen
Schnittstellen mit Isolierung für allgemeine Lösungen
Vorkonfektionierte Kabel für allgemeine Anwendungen
Migrationen zwischen SPS
Steckkartenhalter
Lösungen für Smart Metering
Direkte, digitale Ein-/Ausgangsschnittstellen
Analoge Ein-/Ausgangsschnittstellen
Relaisausgangsschnittstellen
Digitale Schnittstellen mit Optokopplern
Vorkonfektionierte Leitungen
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.
7789892080
Art
C300-36B-324B-2S-M50-08
Temperaturen
Lagertemperatur
-10...60 °C
Betriebstemperatur
-10...50 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Daten
Anschluss SPS
SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Anschluss Schnittstelle
SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Anzahl der Pole, min.
36 Pole
Außendurchmesser
15,75 ± 1 mm
Geeignet für
digitale Signale
Kabel
Kabel LiYCY
Kabellänge
8 m
Leiterquerschnitt
0,5 mm²
Werkstoff
PVC
Elektrische Daten
Betriebsspannung
≤ 250 V DC ≤ 250 V AC
Gesamtstrom, max.
7 A
Hochspannungs Test
1 KV/1s
Kapazität Ader / Adern
300 pF/m
Kapazität Ader / Schirm
300 pF/m
Nennspannung
≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
Widerstand
≤ 39 mΩ/m
Zulässige Stromstärke je Pfad, max.
1 A
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000237
ETIM 7.0
EC000237
ETIM 8.0
EC000237
ETIM 9.0
EC000237
ECLASS 9.0
27-24-22-20
ECLASS 9.1
27-24-22-20
ECLASS 10.0
27-24-22-20
ECLASS 11.0
27-24-22-20
ECLASS 12.0
27-24-22-20
ECLASS 13.0
27-24-22-20
ECLASS 14.0
27-24-22-20
Best.-Nr.:
1481690010
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690020
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690030
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690050
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690060
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-6
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690080
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690100
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690150
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690200
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690250
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690300
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690350
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-35M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690400
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481690500
Art:
C300-16B-160B-2S-M25-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481710010
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710020
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710030
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710050
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710060
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710080
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710100
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710150
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710200
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710250
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710300
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710350
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-35M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710400
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481710500
Art:
C300-16B-160B-2S-M34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481720010
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720020
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720030
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720050
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720060
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720080
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720100
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720150
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720200
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-20
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720250
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720300
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720350
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-35M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720400
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481720500
Art:
C300-16B-160B-2S-M50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481740010
Art:
C300-16B-F-2S-M25-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740020
Art:
C300-16B-F-2S-M25-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740030
Art:
C300-16B-F-2S-M25-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740050
Art:
C300-16B-F-2S-M25-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740060
Art:
C300-16B-F-2S-M25-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740080
Art:
C300-16B-F-2S-M25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740100
Art:
C300-16B-F-2S-M25-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740150
Art:
C300-16B-F-2S-M25-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740200
Art:
C300-16B-F-2S-M25-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740250
Art:
C300-16B-F-2S-M25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740300
Art:
C300-16B-F-2S-M25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740350
Art:
C300-16B-F-2S-M25-35M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740400
Art:
C300-16B-F-2S-M25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481740500
Art:
C300-16B-F-2S-M25-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481750010
Art:
C300-16B-F-2S-M34-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750020
Art:
C300-16B-F-2S-M34-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750030
Art:
C300-16B-F-2S-M34-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750050
Art:
C300-16B-F-2S-M34-5
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750060
Art:
C300-16B-F-2S-M34-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750080
Art:
C300-16B-F-2S-M34-8
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750100
Art:
C300-16B-F-2S-M34-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750150
Art:
C300-16B-F-2S-M34-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750200
Art:
C300-16B-F-2S-M34-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750250
Art:
C300-16B-F-2S-M34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750300
Art:
C300-16B-F-2S-M34-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750350
Art:
C300-16B-F-2S-M34-35M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750400
Art:
C300-16B-F-2S-M34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481750500
Art:
C300-16B-F-2S-M34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481760010
Art:
C300-16B-F-2S-M50-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760020
Art:
C300-16B-F-2S-M50-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760030
Art:
C300-16B-F-2S-M50-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760050
Art:
C300-16B-F-2S-M50-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760060
Art:
C300-16B-F-2S-M50-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760080
Art:
C300-16B-F-2S-M50-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760100
Art:
C300-16B-F-2S-M50-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760150
Art:
C300-16B-F-2S-M50-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760200
Art:
C300-16B-F-2S-M50-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760250
Art:
C300-16B-F-2S-M50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760300
Art:
C300-16B-F-2S-M50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760350
Art:
C300-16B-F-2S-M50-35M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760400
Art:
C300-16B-F-2S-M50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481760500
Art:
C300-16B-F-2S-M50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789828010
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828020
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-02
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828030
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828050
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828060
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828080
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828100
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828150
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828200
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-20
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828250
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828300
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828400
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789828500
Art:
C300-32B-320B-2S-M25-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789888010
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888020
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888030
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888050
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-05
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888060
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888080
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888100
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888150
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888200
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-20
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888250
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888300
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888400
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789888500
Art:
C300-32B-320B-2S-M34-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789838010
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838020
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-02
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838030
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-03
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838050
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-05
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838060
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838080
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838100
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838150
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838200
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838250
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838300
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838400
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789838500
Art:
C300-32B-320B-2S-M50-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1349350010
Art:
C300-32B-F-2S-M25-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350020
Art:
C300-32B-F-2S-M25-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350030
Art:
C300-32B-F-2S-M25-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350050
Art:
C300-32B-F-2S-M25-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350060
Art:
C300-32B-F-2S-M25-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350080
Art:
C300-32B-F-2S-M25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350100
Art:
C300-32B-F-2S-M25-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350150
Art:
C300-32B-F-2S-M25-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350200
Art:
C300-32B-F-2S-M25-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350250
Art:
C300-32B-F-2S-M25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350300
Art:
C300-32B-F-2S-M25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350400
Art:
C300-32B-F-2S-M25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349350500
Art:
C300-32B-F-2S-M25-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789617010
Art:
C300-32B-F-2S-M34-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617020
Art:
C300-32B-F-2S-M34-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617030
Art:
C300-32B-F-2S-M34-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617050
Art:
C300-32B-F-2S-M34-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617060
Art:
C300-32B-F-2S-M34-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617080
Art:
C300-32B-F-2S-M34-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617100
Art:
C300-32B-F-2S-M34-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617150
Art:
C300-32B-F-2S-M34-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617200
Art:
C300-32B-F-2S-M34-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617250
Art:
C300-32B-F-2S-M34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617300
Art:
C300-32B-F-2S-M34-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617400
Art:
C300-32B-F-2S-M34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789617500
Art:
C300-32B-F-2S-M34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789895010
Art:
C300-32B-F-2S-M50-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895020
Art:
C300-32B-F-2S-M50-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895030
Art:
C300-32B-F-2S-M50-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895050
Art:
C300-32B-F-2S-M50-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895060
Art:
C300-32B-F-2S-M50-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895080
Art:
C300-32B-F-2S-M50-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895100
Art:
C300-32B-F-2S-M50-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789895150
Art:
C300-32B-F-2S-M50-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895200
Art:
C300-32B-F-2S-M50-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895250
Art:
C300-32B-F-2S-M50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895300
Art:
C300-32B-F-2S-M50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895400
Art:
C300-32B-F-2S-M50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789895500
Art:
C300-32B-F-2S-M50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789829030
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829020
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829400
Art:
C300-32B-324B-2S-M25-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829010
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829050
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829060
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829080
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829100
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829150
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829200
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-20
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829250
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829300
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789829500
Art:
C300-36B-324B-2S-M25-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789891010
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891020
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891030
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891050
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-05
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891060
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891080
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891100
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-10
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891150
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-15
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891200
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-20
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891250
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891300
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891400
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789891500
Art:
C300-36B-324B-2S-M34-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789892010
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892020
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-02
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892030
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-03
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892050
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-05
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892060
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892100
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892150
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892200
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892250
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892300
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892400
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789892500
Art:
C300-36B-324B-2S-M50-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1349370010
Art:
C300-36B-F-2S-M25-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370020
Art:
C300-36B-F-2S-M25-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370030
Art:
C300-36B-F-2S-M25-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370050
Art:
C300-36B-F-2S-M25-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370060
Art:
C300-36B-F-2S-M25-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370080
Art:
C300-36B-F-2S-M25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370100
Art:
C300-36B-F-2S-M25-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370150
Art:
C300-36B-F-2S-M25-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370200
Art:
C300-36B-F-2S-M25-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370250
Art:
C300-36B-F-2S-M25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370300
Art:
C300-36B-F-2S-M25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370400
Art:
C300-36B-F-2S-M25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349370500
Art:
C300-36B-F-2S-M25-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373780010
Art:
C300-36B-F-2S-M34-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780020
Art:
C300-36B-F-2S-M34-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780030
Art:
C300-36B-F-2S-M34-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780050
Art:
C300-36B-F-2S-M34-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780060
Art:
C300-36B-F-2S-M34-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780080
Art:
C300-36B-F-2S-M34-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780100
Art:
C300-36B-F-2S-M34-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780150
Art:
C300-36B-F-2S-M34-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780200
Art:
C300-36B-F-2S-M34-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780250
Art:
C300-36B-F-2S-M34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780300
Art:
C300-36B-F-2S-M34-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780400
Art:
C300-36B-F-2S-M34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373780500
Art:
C300-36B-F-2S-M34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373820010
Art:
C300-36B-F-2S-M50-1M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820020
Art:
C300-36B-F-2S-M50-2M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820030
Art:
C300-36B-F-2S-M50-3M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820050
Art:
C300-36B-F-2S-M50-5M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820060
Art:
C300-36B-F-2S-M50-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820080
Art:
C300-36B-F-2S-M50-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820100
Art:
C300-36B-F-2S-M50-10M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820150
Art:
C300-36B-F-2S-M50-15M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820200
Art:
C300-36B-F-2S-M50-20M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820250
Art:
C300-36B-F-2S-M50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820300
Art:
C300-36B-F-2S-M50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820400
Art:
C300-36B-F-2S-M50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373820500
Art:
C300-36B-F-2S-M50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373880060
Art:
PAC-C300-32-1616-25-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373880080
Art:
PAC-C300-32-1616-25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373880250
Art:
PAC-C300-32-1616-25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373880300
Art:
PAC-C300-32-1616-25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373880400
Art:
PAC-C300-32-1616-25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373880500
Art:
PAC-C300-32-1616-25-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789893060
Art:
PAC-C300-32-1616-34-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789893080
Art:
PAC-C300-32-1616-34-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789893250
Art:
PAC-C300-32-1616-34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789893300
Art:
PAC-C300-32-1616-34-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789893400
Art:
PAC-C300-32-1616-34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789893500
Art:
PAC-C300-32-1616-34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373920060
Art:
PAC-C300-32-1616-50-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373920080
Art:
PAC-C300-32-1616-50-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373920250
Art:
PAC-C300-32-1616-50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373920300
Art:
PAC-C300-32-1616-50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373920400
Art:
PAC-C300-32-1616-50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373920500
Art:
PAC-C300-32-1616-50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1349330060
Art:
PAC-C300-32-F-25-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349330080
Art:
PAC-C300-32-F-25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349330250
Art:
PAC-C300-32-F-25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349330300
Art:
PAC-C300-32-F-25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349330400
Art:
PAC-C300-32-F-25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349330500
Art:
PAC-C300-32-F-25-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373900080
Art:
PAC-C300-32-F-34-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373900250
Art:
PAC-C300-32-F-34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373900300
Art:
PAC-C300-32-F-34-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373900400
Art:
PAC-C300-32-F-34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373900500
Art:
PAC-C300-32-F-34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373940250
Art:
PAC-C300-32-F-50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373940300
Art:
PAC-C300-32-F-50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373940400
Art:
PAC-C300-32-F-50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373940500
Art:
PAC-C300-32-F-50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789880250
Art:
PAC-C300-3232-25-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789880300
Art:
PAC-C300-3232-25-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789880400
Art:
PAC-C300-3232-25-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789880500
Art:
PAC-C300-3232-25-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1498820060
Art:
PAC-C300-3232-34-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1498820080
Art:
PAC-C300-3232-34-8M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1498820250
Art:
PAC-C300-3232-34-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1498820300
Art:
PAC-C300-3232-34-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1498820350
Art:
PAC-C300-3232-34-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1498820400
Art:
PAC-C300-3232-34-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1498820500
Art:
PAC-C300-3232-34-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789882060
Art:
PAC-C300-3232-50-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789882080
Art:
PAC-C300-3232-50-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789882250
Art:
PAC-C300-3232-50-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789882300
Art:
PAC-C300-3232-50-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789882400
Art:
PAC-C300-3232-50-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789882500
Art:
PAC-C300-3232-50-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1349340060
Art:
PAC-C300-36-F-25-6M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349340080
Art:
PAC-C300-36-F-25-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349340250
Art:
PAC-C300-36-F-25-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349340300
Art:
PAC-C300-36-F-25-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349340400
Art:
PAC-C300-36-F-25-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1349340500
Art:
PAC-C300-36-F-25-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1373910080
Art:
PAC-C300-36-F-34-8M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373910250
Art:
PAC-C300-36-F-34-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373910400
Art:
PAC-C300-36-F-34-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373910500
Art:
PAC-C300-36-F-34-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1373950250
Art:
PAC-C300-36-F-50-25M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373950300
Art:
PAC-C300-36-F-50-30M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373950400
Art:
PAC-C300-36-F-50-40M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1373950500
Art:
PAC-C300-36-F-50-50M
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789884250
Art:
PAC-C300-3636-25-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789884300
Art:
PAC-C300-3636-25-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789884400
Art:
PAC-C300-3636-25-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789884500
Art:
PAC-C300-3636-25-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
7789885060
Art:
PAC-C300-3636-34-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789885080
Art:
PAC-C300-3636-34-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789885250
Art:
PAC-C300-3636-34-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789885300
Art:
PAC-C300-3636-34-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789885400
Art:
PAC-C300-3636-34-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789885500
Art:
PAC-C300-3636-34-50
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
7789837060
Art:
PAC-C300-3636-50-06
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789837080
Art:
PAC-C300-3636-50-08
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789837250
Art:
PAC-C300-3636-50-25
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789837300
Art:
PAC-C300-3636-50-30
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
7789837400
Art:
PAC-C300-3636-50-40
Ausfuehrung:
Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481650060
Art:
PAC-C300-16-F-25-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481650080
Art:
PAC-C300-16-F-25-8M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481650250
Art:
PAC-C300-16-F-25-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481650300
Art:
PAC-C300-16-F-25-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481650350
Art:
PAC-C300-16-F-25-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481650400
Art:
PAC-C300-16-F-25-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481650500
Art:
PAC-C300-16-F-25-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481660060
Art:
PAC-C300-16-F-34-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481660080
Art:
PAC-C300-16-F-34-8M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481660250
Art:
PAC-C300-16-F-34-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481660300
Art:
PAC-C300-16-F-34-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481660350
Art:
PAC-C300-16-F-34-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481660400
Art:
PAC-C300-16-F-34-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481660500
Art:
PAC-C300-16-F-34-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481670060
Art:
PAC-C300-16-F-50-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481670080
Art:
PAC-C300-16-F-50-8M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481670250
Art:
PAC-C300-16-F-50-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481670300
Art:
PAC-C300-16-F-50-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481670350
Art:
PAC-C300-16-F-50-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481670400
Art:
PAC-C300-16-F-50-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481670500
Art:
PAC-C300-16-F-50-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481610060
Art:
PAC-C300-1616-25-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481610250
Art:
PAC-C300-1616-25-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481610300
Art:
PAC-C300-1616-25-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481610350
Art:
PAC-C300-1616-25-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481610400
Art:
PAC-C300-1616-25-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481610500
Art:
PAC-C300-1616-25-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.25 mm²
Best.-Nr.:
1481620060
Art:
PAC-C300-1616-34-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481620080
Art:
PAC-C300-1616-34-8M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481620250
Art:
PAC-C300-1616-34-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481620300
Art:
PAC-C300-1616-34-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481620350
Art:
PAC-C300-1616-34-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481620400
Art:
PAC-C300-1616-34-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481620500
Art:
PAC-C300-1616-34-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.34 mm²
Best.-Nr.:
1481630060
Art:
PAC-C300-1616-50-6M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481630080
Art:
PAC-C300-1616-50-8M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481630250
Art:
PAC-C300-1616-50-25M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481630300
Art:
PAC-C300-1616-50-30M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481630350
Art:
PAC-C300-1616-50-35M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481630400
Art:
PAC-C300-1616-50-40M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²
Best.-Nr.:
1481630500
Art:
PAC-C300-1616-50-50M
Ausfuehrung:
Kabel LiYCY, 0.50 mm²