Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Patchkabel und Leitungen mit RJ45- und Rundsteckverbindern
Patchkabel RJ12
Single Pair Ethernet-Leitungen
Verkabelungslösungen LWL
Kabelkonfektionierung
Ventilsteckverbinder mit integrierter Dichtung
PushPull Power-Leitungen
USB cord sets
Rohkabel
LSZH Patchkabel
PROFINET POF Patchkabel
PVC Patchkabel
Schleppkettenleitungen
Multimode LC-LC, 50 µm
Multimode SC-SC, 50 µm
Multimode SC-SC, 62,5 µm
Multimode SC-ST, 50 µm
Multimode SC-ST, 62,5 µm
Multimode ST-ST, 50 µm
Multimode ST-ST, 62,5 µm
Singlemode SCRJ-SC, 9 µm
Singlemode ST-ST, 9 µm
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 20 m
Best.-Nr.
8876350200
Art
IE-FM5Z2VO0020MSD0SD0X
GTIN (EAN)
4099986882928
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Länge
20 m
Länge (inch)
787,402 inch
Nettogewicht
340 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...75 °C
Betriebstemperatur
-5 °C...75 °C
Verlegetemperatur
-5 °C...50 °C
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61754-4
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61754-4
Stecker
Stecker links
SC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
SC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt
Kabelaufbau
Kabelaufbau
ZIPCORD
Kerndurchmesser
50 µm
Manteldurchmesser
3*6 mm
Mantelfarbe
orange
Normbezeichnungen
I-V(ZN)Y
Primärbeschichtung
245 µm
Werkstoff Mantel
PVC
Mechanische und Materialeigenschaften Kabel
Biegeradius min, wiederholt
60 mm
Biegeradius, min., einmalig
30 mm
Optische Eigenschaften Kabel
Bandbreite
≥ 600 MHz*km bei 850 nm, ≥ 1200 MHz*km bei 1300 nm
Dämpfung
≤ 2,7 dB/km bei 850 nm, ≤ 0,7 dB/km bei 1300 nm
Fasertyp
GOF, Multimode, OM2
Stecker links
Stecker links
SC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt
Stecker rechts
Stecker rechts
SC-Duplex, IP20, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, ungeschirmt
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002607
ETIM 7.0
EC002607
ETIM 8.0
EC002607
ETIM 9.0
EC002607
ECLASS 9.0
27-06-10-03
ECLASS 9.1
27-06-10-03
ECLASS 10.0
27-06-10-03
ECLASS 11.0
27-06-10-03
ECLASS 12.0
27-06-10-03
ECLASS 13.0
27-06-10-03
ECLASS 14.0
27-06-10-03
Alle anzeigen
1 m
2 m
3 m
5 m
10 m
25 m
50 m
60 m
75 m
100 m
130 m
200 m
Länge:
25 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876350250
Art:
IE-FM5Z2VO0025MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 25 m
Länge:
50 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876350500
Art:
IE-FM5Z2VO0050MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 50 m
Länge:
60 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876350600
Art:
IE-FM5Z2VO0060MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 60 m
Länge:
75 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876350750
Art:
IE-FM5Z2VO0075MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 75 m
Länge:
100 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876351000
Art:
IE-FM5Z2VO0100MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 100 m
Länge:
130 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876351300
Art:
IE-FM5Z2VO0130MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 130 m
Länge:
200 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876352000
Art:
IE-FM5Z2VO0200MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 200 m
Länge:
1 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8813300000
Art:
IE-FM5Z2VO0001MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 1 m
Länge:
2 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8813310000
Art:
IE-FM5Z2VO0002MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 2 m
Länge:
3 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8813320000
Art:
IE-FM5Z2VO0003MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 3 m
Länge:
5 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876350050
Art:
IE-FM5Z2VO0005MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 5 m
Länge:
10 m
Stecker rechts:
SC-Duplex IP 20
Stecker links:
SC-Duplex IP 20
Best.-Nr.:
8876350100
Art:
IE-FM5Z2VO0010MSD0SD0X
Ausfuehrung:
Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 50 µm, PVC, 10 m