Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Trennverstärker und Messumformer
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-Mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Miniatur-Leitungsschutzschalter
Zubehör
Prüfgerät V-TEST II für VPU AC und VPU PV
Prüfgerät V-TEST für VSPC
Netz-/Signalfilter
VARITECTOR LOGGER
VPCB-Sockel PV
VPU-Baureihe
VPU Sammelschiene
Allgemeine Bestelldaten
Best.-Nr.
2855300000
Art
PLUG VPU AC
GTIN (EAN)
4064675533283
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
21,5 mm
Tiefe (inch)
0,846 inch
Höhe
8 mm
Höhe (inch)
0,315 inch
Breite
11,6 mm
Breite (inch)
0,457 inch
Nettogewicht
2,1 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Anschlussdaten Fernmeldung
Abisolierlänge
8 mm
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Bemessungsdaten IEC / EN
Nennspannung (AC)
250 V
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000490
ETIM 7.0
EC000490
ETIM 8.0
EC000490
ETIM 9.0
EC000490
ECLASS 9.1
27-13-92-90
ECLASS 11.0
27-13-08-92
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Best.-Nr.:
1402570000
Anschlussart:
Art:
PLUG VPU
Ausfuehrung:
VPU Serie, Zubehör
Best.-Nr.:
3123500000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art:
VPU AC EXTENDER
Best.-Nr.:
2735070000
Anschlussart:
Art:
VPU LOCKING CLIP L
Best.-Nr.:
2735080000
Anschlussart:
Art:
VPU LOCKING CLIP S
Best.-Nr.:
3123510000
Anschlussart:
Schraubanschluss
Art:
VPU PV EXTENDER