Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 29.03.2025

Zubehör

2.5-10 mm²
Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Abschlussplatten | W-Reihe | 2.5-10 mm²:

Best.-Nr.: 1050100000
Art: WAP 16+35 WTW 2.5-10
Ausfuehrung:
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1050180000
Art: WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
Ausfuehrung:
Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 1050000000
Art: WAP 2.5-10
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050080000
Art: WAP 2.5-10 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050070000
Art: WAP 2.5-10 BR
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, braun, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050020000
Art: WAP 2.5-10 GE
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, gelb, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1072200000
Art: WAP 2.5-10 GN
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, grün, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050050000
Art: WAP 2.5-10 GR
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, grau, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050060000
Art: WAP 2.5-10 OR
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, orange, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050040000
Art: WAP 2.5-10 RT
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, rot, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050010000
Art: WAP 2.5-10 SW
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, schwarz, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1072210000
Art: WAP 2.5-10 VI
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, violett, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 
Best.-Nr.: 1050090000
Art: WAP 2.5-10 WS
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, weiß, Höhe: 56 mm, Breite: 1.5 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nein
 

ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger
Der ZGB 15 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt werden.
Der ZGB 30 ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Klemmenmarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt werden.
Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | Zugehörige Markierer | Schildträger | ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger:

Best.-Nr.: 1636530000
Art: ZGB 15
Ausfuehrung:
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr.: 1611930000
Art: ZGB 30
Ausfuehrung:
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr.: 1778290000
Art: ZGB 30/3.5
Ausfuehrung:
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 3.50 weiß
 

Bezeichnungsträger
Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm.
Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklemmen montieren.
Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.


Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | Zugehörige Markierer | Schildträger | Bezeichnungsträger:

Best.-Nr.: 1805490000
Art: BZT 1 WS 10/5
Ausfuehrung:
Zubehör, Bezeichnungsträger
 
Best.-Nr.: 1805520000
Art: BZT 1 ZA WS 10/5
Ausfuehrung:
Zubehör, Bezeichnungsträger
 

Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen
  • Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
  • Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
  • Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6


Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Werkzeuge | Schneiden | Sonstige | Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen:

Best.-Nr.: 9004500000
Art: WAW 1 NEUTRAL
Ausfuehrung:
Sonstige Werkzeuge
 

2.5 mm²
Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Querverbindungen | W-Reihe | 2.5 mm²:

Best.-Nr.: 1054460000
Art: WQV 2.5/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1059660000
Art: WQV 2.5/15
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 15, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1053660000
Art: WQV 2.5/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1577570000
Art: WQV 2.5/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1053760000
Art: WQV 2.5/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1067500000
Art: WQV 2.5/30
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 30, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1577600000
Art: WQV 2.5/32
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 32, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1053860000
Art: WQV 2.5/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1053960000
Art: WQV 2.5/5
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1054060000
Art: WQV 2.5/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1054160000
Art: WQV 2.5/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 
Best.-Nr.: 1054260000
Art: WQV 2.5/8
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), geschraubt, gelb, 32 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7 mm
 

Testbuchsen
Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Prüfadapter und Prüfbuchsen | Testbuchsen:

Best.-Nr.: 0215700000
Art: STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
Ausfuehrung:
Zubehör, Steckbuchse
 

W-Reihe
Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Prüfadapter und Prüfbuchsen | W-Reihe:

Best.-Nr.: 1051260000
Art: WTA 5/1
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 0.75 mm², 250 V, 6 A
 

Prüfstecker
Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Prüfadapter und Prüfbuchsen | Prüfstecker:

Best.-Nr.: 0180400000
Art: PS 2.3 RT
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 230 V, 20 mA
 

mit Blitz
Der WAD Klemmenmarkierer ist geeignet für die Klemmen der W-Reihe sowie für die Endwinkel WEW 35/2 und ZEW 35/2. Die Markierer sind neutral, als Sonderdruck oder als Standarddruck mit Blitzpfeil erhältlich. Die MultiCard Markierer vom Typ WAD eignen sich für die Beschriftung mittels PrintJet CONNECT Drucker.

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | WAD | WAD 5 | mit Blitz:

Best.-Nr.: 1120450000
Art: WAD 5 MC B GE/SW
Ausfuehrung:
Gruppenmarkierer, Abdeckung, 33.3 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gelb
 

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile