Produktassistent
Website
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
Produkt-Katalog
0
0
Schnellzugriff
Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
OMNIMATE 4.0
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Data
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Power
Leiterplattensteckverbinder - OMNIMATE Power
Durchführungsklemmen für Geräte - OMNIMATE Power
Leiterplatten-Rundsteckverbinder – IP67
Muster Set - OMNIMATE
Zugbügel-Schraubanschluss
Druckbügel-Schraubanschluss
PUSH IN-Federanschluss
Zug-Federanschluss
Flachsteckanschluss
Zubehör
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 3.50 / 3.81 mm - THR Reflow-Lötanschluss - LSF-SMT 3.50 / 3.81
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 5.00 / 5.08 mm - THR Reflow-Lötanschluss - LSF-SMT 5.00 / 5.08
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 7.50 / 7.62 mm - THR Reflow -Lötanschlussn - LSF-SMT 7.50 / 7.62
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 3.50 mm - SMD Reflow-Lötanschluss - LSF-SMD 3.50
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 5.00 mm - SMD Reflow-Lötanschluss - LSF-SMD 5.00
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 7.50 mm - SMD Reflow-Lötanschluss - LSF-SMD 7.50
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 3.50 mm - THT Wellen-Lötanschluss - LS2HF 3.50 - mehrstöckig
2.5 mm² (AWG 12) - Raster 5.00 / 5.08 mm - THT Wellen-Lötanschluss - LMF 5.00 / 5.08
2.5 mm² (AWG 12) - Raster 5.00 / 5.08 mm - THT Wellen-Lötanschluss - LMFS 5.00 / 5.08
2.5 mm² (AWG 12) - Raster 7.50 mm - THT Wellen-Lötanschluss - LMF 7.50
2.5 mm² (AWG 12) - Raster 7.50 mm - THT-Wellenlötanschluss - LMFS 7.50
2,5 mm² (AWG 12) – Raster 5,00 – THT-Wellenlötanschluss – LMFV 5,00
2,5 mm² (AWG 12) – Raster 7,50 – THT-Wellenlötanschluss – LMFV 7,50
LSF-SMT 3.5/90
LSF-SMT 3.5/135
LSF-SMT 3.5/180
LSF-SMT 3.81/90
LSF-SMT 3.81/135
LSF-SMT 3.81/180
Katalogstand: 29.03.2025
Zubehör
Online Catalogue
»
Verbindungstechnik
»
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
»
Leiterplatten-Klemmen - OMNIMATE Signal
»
PUSH IN-Federanschluss
»
1.5 mm² (AWG 16) - Raster 3.50 / 3.81 mm - THR Reflow-Lötanschluss - LSF-SMT 3.50 / 3.81
»
LSF-SMT 3.5/90
Gruppendetails ein-/ausblenden
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff
Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Werkzeuge | Schrauben | unisolierte Schraubendreher und Sätze | Schlitz-Schraubendreher:
Schlitz-Schraubendreher
VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-Griff
Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Werkzeuge | Schrauben | VDE isolierte Schraubendreher und Sätze | Schlitz-Schraubendreher: