Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 01.03.2025

Zubehör

Kodierelemente
Verbindet nur, was auch zusammengehört: Der richtige Anschluss an der richtigen Stelle.

Kodierelemente und Verdrehsicherungen stellen eine eindeutige Zuordnung von Anschlusselementen im Herstellprozess und bei der Bedienung sicher

Die Kodier- und Verdrehschutzelemente werden vor der Bestückung oder während der Kabelkonfektionierung eingeschoben. Die Altenative bei Weidmüller: Einfach online im Variantenkonfigurator individuell konfigurieren und fertig vorkodiert erhalten.

Eine Fehlbestückung auf der Leiterplatte sowie ein Fehlstecken von Anschlusselementen ist nicht mehr möglich.
Der Vorteil: Keine Fehlersuche bei der Fertigung und keine Fehlbedienung durch den Anwender.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Leiterplattenklemmen und –steckverbinder | Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal | Zubehör | Kodierelemente:

Farbe:
Farbe: orange
Best.-Nr.: 1573010000
Art: BLZ/SL KO OR BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
 
Farbe: schwarz
Best.-Nr.: 1545710000
Art: BLZ/SL KO BK BX
Ausfuehrung:
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
 

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile