Packungsdichte, neu
definiert: Der zukünftige Standard für den Anschluss
von Signalen
Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den
Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1mm² legt die
zweireihige B2L die Messlatte ganz nach oben und schließt die
Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für
Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine
vergleichbare Lösung Raster 2,5 mit der 140%-Robustheit des
Rasters 3,5
Dimensionen: Doppelte Anschlussdichte im Rastermaß 3,5mm
Anschlusstechnik: Bewährter, wartungsfreier
Weidmüller-Zugfederanschluss
Die wesentlichen Anwendungsvorteile:
Effizient: höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte
Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit
Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und
Reflow-Löten, schnelles Anschließen
Anwenderfreundlich - leichtes Lösen auch hoher Polzahlen durch
patentierten Lösehebel
Applikationsgerecht: einfachesBeschriften und sicheres Kodieren trotzt
kleinster Dimensionen
Die Miniaturisierung ist mehr als nur größere
Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den
Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden.
Damit bedient Weidmüller einen wesentlichen Trend im
Maschinenbau und Industrieautomatisierung.
Online Catalogue | Verbindungstechnik | Leiterplattenklemmen und –steckverbinder | Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal | Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig | Buchsenstecker Zug-Federanschluss | B2L 3.50 | B2L 3.50:
Buchenleisten mit Zugfeder-Anschlusstechnik ermöglichen schnelles und einfaches Verdrahten. Die Buchsenleiste steht für hohe Anschlussdichte auf engstem Raum. Der Lösehebel erleichtert das Trennen der Steckverbindung bei engen Platzverhältnissen. Die Buchsenleisten bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.
Online Catalogue | Verbindungstechnik | Leiterplattenklemmen und –steckverbinder | Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal | Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig | Buchsenstecker Zug-Federanschluss | B2L 3.50 | B2L 3.50LH:
B2L 3.50F
Packungsdichte, neu
definiert: Der zukünftige Standard für den Anschluss
von Signalen
Maximale Anschlussdichte auf kleinstem Raum - für den
Feldanschluss der typischen Sensorleitungen bis 1mm² legt die
zweireihige B2L die Messlatte ganz nach oben und schließt die
Lücke zwischen weniger Platz und mehr Funktionen.
Das Ergebnis: Die Anschlusslösung für
Standard-Industrieleitungen im Raster 1,75 - 30% kleiner als eine
vergleichbare Lösung Raster 2,5 mit der 140%-Robustheit des
Rasters 3,5
Dimensionen: Doppelte Anschlussdichte im Rastermaß 3,5mm
Anschlusstechnik: Bewährter, wartungsfreier
Weidmüller-Zugfederanschluss
Die wesentlichen Anwendungsvorteile:
Effizient: höchste Packungsdichte auf der Leiterplatte
Industrietauglich - minimale Dimensionen bei maximaler Robustheit
Prozessoptimiert - automatisches Bestücken und
Reflow-Löten, schnelles Anschließen
Anwenderfreundlich - leichtes Lösen auch hoher Polzahlen durch
patentierten Lösehebel
Applikationsgerecht: einfachesBeschriften und sicheres Kodieren trotzt
kleinster Dimensionen
Die Miniaturisierung ist mehr als nur größere
Funktionsdichte auf kleinerem Raum:
Jeder Millimeter weniger Baugröße reduziert den
Platzbedarf und damit die Anlagenkosten des Endkunden.
Damit bedient Weidmüller einen wesentlichen Trend im
Maschinenbau und Industrieautomatisierung.
Online Catalogue | Verbindungstechnik | Leiterplattenklemmen und –steckverbinder | Leiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE Signal | Raster 3,50 mm (0.138 inch) – Serien B2CF/S2C und B2L/S2L – 2-reihig | Buchsenstecker Zug-Federanschluss | B2L 3.50 | B2L 3.50F: