Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
Katalogstand: 29.03.2025

Zubehör

A-Reihe
Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Endwinkel | TS 35 | A-Reihe:

Best.-Nr.: 1991920000
Art: AEB 35 SC/1
Ausfuehrung:
A-Reihe, Endwinkel
 
Best.-Nr.: 2475310000
Art: AEB 35 SC/1 BK
Ausfuehrung:
A-Reihe, Endwinkel
 
Best.-Nr.: 2661280000
Art: AEB 35 SCL/1 V0
Ausfuehrung:
A-Reihe, Endwinkel
 
Best.-Nr.: 2661300000
Art: AEB 35 SCL/1 V0 BK
Ausfuehrung:
A-Reihe, Endwinkel
 
Best.-Nr.: 2661290000
Art: AEB 35 SCL/1 V0 GY
Ausfuehrung:
A-Reihe, Endwinkel
 

Sonderdruck
WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.
  • In Streifen oder einzeln montierbar
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | WS | WS 10/5 | Sonderdruck:

Best.-Nr.: 2007770000
Art: WS 10/5 M PLUS MC SDR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1792010000
Art: WS 10/5 MC M SDR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1635010000
Art: WS 10/5 MC SDR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1046320000
Art: WS 10/5 PLUS MC SDR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
 

DEK 5/5
WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiMark | Dekafix | DEK 5/5:

Best.-Nr.: 2007110000
Art: DEK 5/5 MM WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Weidmueller, weiß
 

Bezeichnungsträger
Die Bezeichnungsträger bieten die Möglichkeit der zusätzlichen Aufnahme von Standard Markierern im Raster von 5 bzw. 5.1 mm.
Die gewinkelten Aufnahmen lassen sich wahlweise über miteinander verrasten und lassen sich in allen Standard Markierungskanälen der Klippon® Connect Reihenklemmen montieren.
Passende Markierer typen befinden sich unter dem jeweiligen Zubehör der Bezeichnungsträger.


Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | Zugehörige Markierer | Schildträger | Bezeichnungsträger:

Best.-Nr.: 1805490000
Art: BZT 1 WS 10/5
Ausfuehrung:
Zubehör, Bezeichnungsträger
 
Best.-Nr.: 1805520000
Art: BZT 1 ZA WS 10/5
Ausfuehrung:
Zubehör, Bezeichnungsträger
 

Sonderdruck
Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
  • Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
  • Streifenmontage für schnelles Aufrasten
  • Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
  • Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | Dekafix | DEK 5/5 | Sonderdruck:

Best.-Nr.: 1609810000
Art: DEK 5/5 MC SDR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1854500000
Art: DEK 5/5 PLUS MC SDR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1341590000
Art: DEK 5/5 S MC SDR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
 

Neutral
WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.
  • In Streifen oder einzeln montierbar
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | WS | WS 8/5 | Neutral:

Best.-Nr.: 1640740000
Art: WS 8/5 MC NE WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
 
Best.-Nr.: 1951870000
Art: WS 8/5 PLUS MC NE WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
 
Best.-Nr.: 1773521687
Art: WS 8/5 MC NE GE
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
 
Best.-Nr.: 1773521686
Art: WS 8/5 MC NE RT
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rot
 
Best.-Nr.: 1773521693
Art: WS 8/5 MC NE BL
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blau
 
Best.-Nr.: 1773521690
Art: WS 8/5 MC NE OR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, orange
 

Schlitz-Schraubendreher
VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Werkzeuge | Schrauben | VDE-isolierte Schraubendreher SlimLine | Schlitz-Schraubendreher:

Best.-Nr.: 2749610000
Art: SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Ausfuehrung:
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
 

A-Reihe
Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Prüfadapter und Prüfbuchsen | A-Reihe:

Best.-Nr.: 1991890000
Art: ATPG 1.5-10 L
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 1991960000
Art: ATPG 2.5 MI-R
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 2041190000
Art: ATPG 2.5/3
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 
Best.-Nr.: 2041180000
Art: ATPG 2.5/5
Ausfuehrung:
Testadapter (Klemmen), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A
 

WS 8/5
WS/ DEK

Die MultiMark-Klemmenmarkierer sind mit einem innovativen Verbundmaterial aus zwei Komponenten ausgestattet. Die harte Fußkontur des Markierers rastet sicher in den Verbinder ein. Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich. Das speziell gestanzte Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, die sich insbesondere bei langen Klemmblöcken aufaddieren können. Ein weiterer Vorteil: die exzellente Bedruckbarkeit der Oberfläche, die materialseitig eine langlebige widerstandsfähige Beschriftung gewährleistet. Bei einer Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftbild.

Ihre Vorteile mit MultiMark

• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiMark | WS | WS 8/5:

Best.-Nr.: 2007150000
Art: WS 8/5 MM WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Weidmueller, weiß
 

Z-Reihe
Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Endwinkel | TS 35 | Z-Reihe:

Best.-Nr.: 1678680000
Art: ZST
Ausfuehrung:
Z-Reihe, Sammelträger
 
Best.-Nr.: 1269070000
Art: ZST 1
Ausfuehrung:
Zubehör, Sammelträger
 

Plus
Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
  • Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
  • Streifenmontage für schnelles Aufrasten
  • Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
  • Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | Dekafix | DEK 5/5 | Plus:

Best.-Nr.: 1854490000
Art: DEK 5/5 PLUS MC NE WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr.: 1907520000
Art: DEK 5/5 PLUS MC NE GE
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb
 

Digitale Multimeter
Multimeter sind in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden.
Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten wie z. B. für Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur. Digitale Multimeter haben den Vorteil einer eindeutigen Anzeige, welche einfach und direkt ablesbar ist. Fehler durch falsches Umrechnen der Messbereiche oder Ablesefehler gehören mit diesen Geräten der Vergangenheit an.

Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Werkzeuge | Testen | Digitale Multimeter:

Best.-Nr.: 9205270000
Art: ZUB MULTIMETER
Ausfuehrung:
Multimeter
 

Neutral
Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
  • Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
  • Streifenmontage für schnelles Aufrasten
  • Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
  • Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | Dekafix | DEK 5/5 | Neutral:

Best.-Nr.: 1609801044
Art: DEK 5/5 MC NE WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr.: 1341620000
Art: DEK 5/5 S MC NE WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 
Best.-Nr.: 1609801687
Art: DEK 5/5 MC NE GE
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, gelb
 
Best.-Nr.: 1609801686
Art: DEK 5/5 MC NE RT
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, rot
 
Best.-Nr.: 1609801688
Art: DEK 5/5 MC NE GN
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, grün
 
Best.-Nr.: 1609801693
Art: DEK 5/5 MC NE BL
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, blau
 
Best.-Nr.: 1238340000
Art: DEK 5/5 MC NE OR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, orange
 
Best.-Nr.: 1249860000
Art: DEK 5/5 MC NE VI
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, violett
 
Best.-Nr.: 1249870000
Art: DEK 5/5 MC NE BR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, braun
 
Best.-Nr.: 1609801691
Art: DEK 5/5 MC NE GR
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, grau
 
Best.-Nr.: 1457550000
Art: DEK 5/5 MC NE SW
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, schwarz
 

V0
Der dekafix (DEK) Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken.
Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in verschiedenen Breiten erhältlich.
  • Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
  • Streifenmontage für schnelles Aufrasten
  • Klemmenmarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
  • Werden als neutrale MultiCard oder als Standarddruck angeboten

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | Dekafix | DEK 5/5 | V0:

Best.-Nr.: 1388530000
Art: DEK 5/5 MC NE V0 WS
Ausfuehrung:
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
 

Neutral
WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.
  • In Streifen oder einzeln montierbar
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | WS | WS 10/5 | Neutral:

Best.-Nr.: 1635000000
Art: WS 10/5 MC NE WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
 
Best.-Nr.: 1792000000
Art: WS 10/5 M MC NE WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
 
Best.-Nr.: 1046380000
Art: WS 10/5 PLUS MC NE WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
 
Best.-Nr.: 2003770000
Art: WS 10/5 M PLUS MC NE WS
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
 
Best.-Nr.: 1773531687
Art: WS 10/5 MC NE GE
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, gelb
 
Best.-Nr.: 1773531686
Art: WS 10/5 MC NE RT
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, rot
 
Best.-Nr.: 1773531693
Art: WS 10/5 MC NE BL
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, blau
 

2,5 mm²


Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Abschlussplatten | S-Reihe | 2,5 mm²:

Best.-Nr.: 2913480000
Art: SEP 2T 2.5
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, dunkelbeige, Höhe: 94.48 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
 
Best.-Nr.: 2913490000
Art: SEP 2T 2.5 BL
Ausfuehrung:
Abschlussplatte für Klemmen, blau, Höhe: 94.48 mm, Breite: 2.1 mm, V-0, Wemid, rastbar: Ja
 

A-Reihe
Eine Trennwand wird zur optischen Trennung von Stromkreisen oder zur elektrischen Trennung bei benachbarten Querverbindungen genutzt. Die Kontur kann im Gegensatz zur Abschlussplatte größer als die benachbarten Reihenklemmen sein. Kleiner sollte Sie jedoch nicht sein, da ansonsten die geforderten Luft- und Kriechstrecken innerhalb der Applikation nicht mehr eingehalten werden.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Trennwände | A-Reihe:

Best.-Nr.: 2488970000
Art: APP 1
Ausfuehrung:
A-Reihe, Trennwand
 

2,5 mm²
Die steckbaren Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling und schnelle Montage. Dies ermöglicht deutliche Zeiteinsparungen in der Montage gegenüber schraubbaren Lösungen.

Online Catalogue | Verbindungstechnik | Reihenklemmen | Zubehör | Querverbindungen | A-Reihe | 2,5 mm²:

Best.-Nr.: 1527690000
Art: ZQV 2.5N/10
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
 
Best.-Nr.: 1527880000
Art: ZQV 2.5N/10 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
 
Best.-Nr.: 2108910000
Art: ZQV 2.5N/10 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
 
Best.-Nr.: 1527540000
Art: ZQV 2.5N/2
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
 
Best.-Nr.: 1527740000
Art: ZQV 2.5N/2 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
 
Best.-Nr.: 2108470000
Art: ZQV 2.5N/2 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
 
Best.-Nr.: 1527720000
Art: ZQV 2.5N/20
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
 
Best.-Nr.: 1527890000
Art: ZQV 2.5N/20 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
 
Best.-Nr.: 2108920000
Art: ZQV 2.5N/20 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
 
Best.-Nr.: 1527570000
Art: ZQV 2.5N/3
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
 
Best.-Nr.: 1527770000
Art: ZQV 2.5N/3 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
 
Best.-Nr.: 2108690000
Art: ZQV 2.5N/3 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
 
Best.-Nr.: 1527590000
Art: ZQV 2.5N/4
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
 
Best.-Nr.: 1527780000
Art: ZQV 2.5N/4 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
 
Best.-Nr.: 2108700000
Art: ZQV 2.5N/4 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
 
Best.-Nr.: 1527620000
Art: ZQV 2.5N/5
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
 
Best.-Nr.: 1527790000
Art: ZQV 2.5N/5 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
 
Best.-Nr.: 2108710000
Art: ZQV 2.5N/5 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
 
Best.-Nr.: 1527730000
Art: ZQV 2.5N/50
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
 
Best.-Nr.: 1527920000
Art: ZQV 2.5N/50 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
 
Best.-Nr.: 2109000000
Art: ZQV 2.5N/50 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
 
Best.-Nr.: 1527630000
Art: ZQV 2.5N/6
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
 
Best.-Nr.: 1527820000
Art: ZQV 2.5N/6 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
 
Best.-Nr.: 2108720000
Art: ZQV 2.5N/6 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
 
Best.-Nr.: 1527640000
Art: ZQV 2.5N/7
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
 
Best.-Nr.: 1527830000
Art: ZQV 2.5N/7 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
 
Best.-Nr.: 2108810000
Art: ZQV 2.5N/7 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
 
Best.-Nr.: 1527670000
Art: ZQV 2.5N/8
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
 
Best.-Nr.: 1527840000
Art: ZQV 2.5N/8 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
 
Best.-Nr.: 2108870000
Art: ZQV 2.5N/8 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
 
Best.-Nr.: 1527680000
Art: ZQV 2.5N/9
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
 
Best.-Nr.: 1527870000
Art: ZQV 2.5N/9 BL
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
 
Best.-Nr.: 2108900000
Art: ZQV 2.5N/9 RD
Ausfuehrung:
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, rot, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
 

Sonderdruck
WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.
WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet CONNECT oder Plotter möglich.
  • In Streifen oder einzeln montierbar
  • Markierer im bewährten MultiCard-Format

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).



Online Catalogue | Werkstatt & Zubehör | Markierer | Klemmenmarkierer | MultiCard | WS | WS 8/5 | Sonderdruck:

Best.-Nr.: 1640750000
Art: WS 8/5 MC SDR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
 
Best.-Nr.: 1038790000
Art: WS 8/5 PLUS MC SDR
Ausfuehrung:
WS, Klemmenmarkierung, 8 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, nach Kundenwunsch
 

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile